HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL
-
Custodia
1412846
Custodia a zoccolo B10, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x Pg16, altezza: 54,6 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Note generali | disponibile anche in versione verniciata a polvere o colorata: 1372607 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-EL/.../... |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B10 |
| Numero uscite cavi | 2 |
| Tipo di collegamento a vite | 2x Pg16 |
| Coperchio di protezione | sì |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 52 mm |
| Altezza | 54,6 mm |
| Lunghezza | 92 mm |
| Diametro foro | 5,5 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
| V0 (Coperchio di protezione) | |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Coperchio di protezione materiale | PC |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 2x Pg16 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
| Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 (con coperchio di protezione bloccato) |
| IP67 (nello stato connesso) | |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1412846 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APB |
| Codice prodotto | AF7APB |
| GTIN | 4055626061030 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 232.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 233.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4.559 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411199
-
HC-B10-SP-CBK - Guarnizione profilata 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Staffa per custodia 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Coperchio di protezione 1421101
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241054
I vantaggi
Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen