Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 23 mm ... 35 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: nero intenso, con guarnizione piatta