Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM20-PLR-BK - Custodia
1421467

Custodia a zoccolo D25, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x M20, altezza: 57 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, inclusi 2 adattatori di riduzione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore