Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Custodia da incasso B16, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, con colore a scelta del rivestimento in polvere