Connettori fotovoltaici

Connettori fotovoltaici

I connettori confezionabili in campo di Phoenix Contact sono ideali per il cablaggio di impianti fotovoltaici. Versioni AC o DC, circolari o rettangolari: i connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di requisiti. La gamma di soluzioni è completata da connettori per dispositivi, tecnologie di connessione dei circuiti stampati e accessori.

I vantaggi

  • Connessione dei conduttori rapida e semplice in campo grazie all'innovativa tecnologia di connessione rapida
  • Cablaggio pratico e confezionamento senza utensili speciali
  • Collegamento affidabile e duraturo grazie ai componenti testati TÜV
  • Alta flessibilità grazie alle soluzioni di connessione per diverse sezioni di cavi
  • Innovativo cablaggio di impianti fotovoltaici grazie a soluzioni di collegamento integrate

Panoramica programma sui connettori fotovoltaici


Connettori DC

Passanti a parete, connettori e una vasta serie di accessori: con i connettori fotovoltaici della serie SUNCLIX hai una tecnologia di connessione innovativa da un unico fornitore.

  • Tensioni fino a 1.500 V
  • Correnti fino a 65 A
  • Sezioni del conduttore da 2,5 a 16 mm²
  • Connessione a molla SUNCLIX
  • Connessione a crimpare
  • Grado di protezione IP66 / 68 (24 h/2 m)

Connettori AC

Per il lato AC degli impianti fotovoltaici, la gamma di tecnologie di connessione della serie PRC è disponibile per ogni classe di potenza. La gamma comprende connettori circolari e angolari per dispositivi monofase e trifase, morsetti passanti e accessori.

  • Tensioni fino a 690 V
  • Correnti fino a 70 A
  • Sezioni del conduttore da 1,5 a 16 mm²
  • Connessione a vite e a crimpare
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Campi di applicazione


Connettori DC e morsetti per circuiti stampati per moduli FV
Tecnologia di connessione DC per il cablaggio in campo
Sistema di installazione per impianti fotovoltaici
Connettori DC e morsetti per circuiti stampati per moduli FV

I morsetti per circuiti stampati senza corpo isolante consentono di collegare i conduttori flessibili in modo rapido e sicuro alla scatola di derivazione modulo.

I connettori SUNCLIX con connessione a crimpare sono ideali per il collegamento sul campo dei moduli fotovoltaici e dei gruppi di cavi. Sono progettati per l'elaborazione automatizzata e sono conformi alle norme internazionali vigenti.

Ai prodotti
Tecnologia di connessione DC per il cablaggio in campo

Collega i tuoi impianti fotovoltaici dal modulo all'inverter, in modo efficiente, sicuro e affidabile: con il sistema di collegamento SUNCLIX. I connettori DC monolitici possono essere collegati in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo di utensili speciali. La tecnologia a molla permette un collegamento sicuro, affidabile e di lunga durata dei conduttori.

Ai prodotti
Sistema di installazione per impianti fotovoltaici

I connettori della serie PRC sono adatti alla trasmissione di potenza in applicazioni per esterni. I connettori per dispositivi, di giunti e di campo sono realizzati con materie plastiche specifiche. Consentono soluzioni di connessione per moduli inverter e inverter di stringa, per i sistemi a inseguimento e per le batterie di accumulo.

Ai prodotti

Connettori SUNCLIX per sistemi fotovoltaici

Connettori SUNCLIX per il collegamento dei moduli fotovoltaici
Connettori per impianti fotovoltaici in una serra
Distributori DC su un impianto fotovoltaico
Connettori SUNCLIX per il collegamento dei moduli fotovoltaici

I connettori SUNCLIX di Phoenix Contact possono essere lavorati in modo automatizzato. I contatti argentati garantiscono resistenze di contatto minori nell'uso continuo.

I connettori con connessione a crimpare sono progettati per correnti fino a 40 A (IEC)/50 A (UL) e tensioni fino a 1500 V (TÜV/UL).

Connettori per impianti fotovoltaici in una serra

Con l'innovativa connessione a molla dei connettori DC potrai collegare cavi da 2,5 a 16 mm², senza utensili speciali, in modo affidabile e sicuro. Questo consente un confezionamento particolarmente semplice e rapido sul campo.

Distributori DC su un impianto fotovoltaico

I nostri distributori a Y e fusibili per stringhe garantiscono ancora più flessibilità nel cablaggio degli impianti fotovoltaici, consentendo di collegare stringhe adiacenti al punto di collegamento con un solo cavo di stringa, in modo semplice ed economico.

Proteggi i tuoi dispositivi con fusibili per stringhe esterni e beneficerai dei vantaggi della gestione termica e delle dimensioni ridotte dei dispositivi.

E-paper
Panoramica sulla gamma di prodotti fotovoltaici

Cerchi una tecnologia di connessione affidabile e innovativa per i tuoi moduli fotovoltaici, inverter o per l'intero sistema fotovoltaico? Allora sei nel posto giusto.

Apri l'e-paper
Gamma di connettori fotovoltaici
Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.