Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connettori per impianti fotovoltaici Phoenix Contact offre una soluzione completa e uniforme per il cablaggio degli impianti fotovoltaici da un unico fornitore. I componenti di alta qualità SUNCLIX, adattabili tra loro, semplificano l'installazione e garantiscono a investitori, progettisti, installatori e gestori degli impianti una produzione di energia e un'alimentazione stabili.

Uomo che collega i connettori fotovoltaici dei pannelli solari in un parco solare

I vantaggi

  • Ritorno degli investimenti assicurato ed elevata affidabilità operativa grazie alla tecnologia di connessione SUNCLIX unica nel suo genere, protetta da innesti errati
  • Produzione di energia sempre stabile grazie a materiali di isolamento resistenti alle intemperie e a contatti di alta qualità con resistenze di passaggio ridotte al minimo
  • Facili processi di progettazione, acquisto e stoccaggio dei prodotti grazie a soluzioni di connessione in AC e DC da un unico fornitore
  • Cablaggio veloce e affidabile in loco grazie all'esclusiva connessione a molla SUNCLIX per sezioni del conduttore da 2,5 mm² a 16 mm²
  • Nuovi potenziali di mercato grazie a sistemi di collegamento ottimizzati per l'applicazione specifica per inverter modulo e per impianti fotovoltaici di integrazione architettonica (BIPV)
Soluzioni di connessione per moduli fotovoltaici

Cablaggio efficiente di moduli fotovoltaici

Realizza soluzioni di connessione vantaggiose per moduli fotovoltaici.

Connessioni di dispositivi e connettori di campo

Collegamento affidabile di dispositivi fotovoltaici

Utilizza le soluzioni di connessione in AC e DC continue per scatole di collegamento del generatore e inverter.

Cablaggio sicuro dal modulo all'inverter con i connettori fotovoltaici SUNCLIX

Connettori fotovoltaici SUNCLIX per il cablaggio dal modulo all'inverter
Connettori fotovoltaici SUNCLIX YouTube
E-paper
Panoramica sulla gamma di prodotti fotovoltaici

Cerchi una tecnologia di connessione affidabile e innovativa per i tuoi moduli fotovoltaici, inverter o per l'intero sistema fotovoltaico? Allora sei nel posto giusto.

Apri l'E-paper
Panoramica dei vari connettori fotovoltaici