Connettori fotovoltaici

Connettori fotovoltaici

I connettori confezionabili in campo di Phoenix Contact sono ideali per il cablaggio di impianti fotovoltaici. Versioni AC o DC, circolari o rettangolari: i connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di requisiti. La gamma di soluzioni è completata da connettori per dispositivi, tecnologie di connessione dei circuiti stampati e accessori.

Go to Product Detail Page for item 1220828
PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - Spina portafusibile
PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - Spina portafusibile
1220828

Spina portafusibile, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominale: 6 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm, Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

I vantaggi

  • Connessione dei conduttori rapida e semplice in campo grazie all'innovativa tecnologia di connessione rapida
  • Cablaggio pratico e confezionamento senza utensili speciali
  • Collegamento affidabile e duraturo grazie ai componenti testati TÜV
  • Alta flessibilità grazie alle soluzioni di connessione per diverse sezioni di cavi
  • Innovativo cablaggio di impianti fotovoltaici grazie a soluzioni di collegamento integrate
Tecnologia di connessione AC

Tecnologia di connessione AC

Tecnologia di connessione AC della serie PRC

Per il lato AC degli impianti fotovoltaici è disponibile una vasta gamma di tecnologie di connessione per ogni classe di potenza. La gamma comprende connettori circolari e angolari per dispositivi monofase e trifase, morsetti passanti e accessori.

  • Tensioni fino a 690 V
  • Correnti fino a 70 A
  • Sezioni del conduttore da 1,5 a 16 mm²
  • Connessione a vite e a crimpare
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
Tecnologia di connessione in DC

Tecnologia di connessione in DC

Tecnologia di connessione in DC

Passaparete, connettori e una vasta gamma di accessori: l'innovativa e affidabile tecnologia di connessione in DC semplifica il cablaggio dei moduli fotovoltaici, delle scatole di collegamento di dispositivi e degli inverter.

  • Correnti fino a 65 A
  • Tensioni fino a 1500 V
  • Sezioni del conduttore da 2,5 a 16 mm²

Connettori SUNCLIX per sistemi fotovoltaici

Connettori SUNCLIX per il collegamento dei moduli fotovoltaici
Connettori per impianti fotovoltaici in una serra
Distributori DC su un impianto fotovoltaico
Connettori SUNCLIX per il collegamento dei moduli fotovoltaici

I connettori SUNCLIX di Phoenix Contact possono essere lavorati in modo automatizzato. I contatti argentati garantiscono resistenze di contatto minori nell'uso continuo.

I connettori con connessione a crimpare sono progettati per correnti fino a 40 A (IEC)/50 A (UL) e tensioni fino a 1500 V (TÜV/UL).

Connettori per impianti fotovoltaici in una serra

Con l'innovativa connessione a molla dei connettori DC potrai collegare cavi da 2,5 a 16 mm², senza utensili speciali, in modo affidabile e sicuro. Questo consente un confezionamento particolarmente semplice e rapido sul campo.

Distributori DC su un impianto fotovoltaico

I nostri distributori a Y e fusibili per stringhe garantiscono ancora più flessibilità nel cablaggio degli impianti fotovoltaici, consentendo di collegare stringhe adiacenti al punto di collegamento con un solo cavo di stringa, in modo semplice ed economico.

Proteggi i tuoi dispositivi con fusibili per stringhe esterni e beneficerai dei vantaggi della gestione termica e delle dimensioni ridotte dei dispositivi.

Video: Connettori SUNCLIX: cablaggio dei sistemi fotovoltaici
Effettua il cablaggio degli impianti fotovoltaici in modo semplice e affidabile YouTube

SUNCLIX: montaggio semplice, funzionamento sicuro

Con SUNCLIX realizzi il cablaggio sicuro del modulo fotovoltaico fino all'inverter. Con la visione del video puoi apprendere i vantaggi dei connettori fotovoltaici neri.

Video: Connettori circolari invertiti e angolati della serie PRC
Connettori circolari invertiti e angolati della serie PRC YouTube

PRC: robusti connettori di potenza con elevata classe di protezione

Il sistema di installazione PRC permette la trasmissione di energia bidirezionale fino a 35 A anche in condizioni ambientali estreme.

E-paper
Panoramica sulla gamma di prodotti fotovoltaici

Cerchi una tecnologia di connessione affidabile e innovativa per i tuoi moduli fotovoltaici, inverter o per l'intero sistema fotovoltaico? Allora sei nel posto giusto.

Apri l'e-paper
Gamma di connettori fotovoltaici
Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.