Connettori fotovoltaici

Connettore fotovoltaico

I connettori confezionabili in campo di Phoenix Contact sono ideali per il cablaggio di impianti fotovoltaici. Versioni AC o DC, circolari o rettangolari: i connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di requisiti. La gamma di soluzioni è completata da connettori per dispositivi, tecnologie di connessione per circuiti stampati e accessori.

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connettore
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connettore
1020776

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connettore
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connettore
1284632

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore
1284634

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm

I vantaggi

  • Connessione dei conduttori rapida e semplice in campo grazie all'innovativa tecnologia di connessione rapida
  • Cablaggio pratico e confezionamento senza utensili speciali
  • Collegamento affidabile e duraturo grazie ai componenti testati TÜV
  • Alta flessibilità grazie alle soluzioni di connessione per diverse sezioni di cavi
  • Innovativo cablaggio di impianti fotovoltaici grazie a soluzioni di collegamento integrate

Panoramica programma sui connettori fotovoltaici


Connettori DC

Passanti a parete, connettori e una vasta serie di accessori: con i connettori fotovoltaici della serie SUNCLIX hai una tecnologia di connessione innovativa da un unico fornitore.

  • Tensioni fino a 1.500 V
  • Correnti fino a 65 A
  • Sezioni del conduttore da 2,5 a 16 mm²
  • Connessione a molla SUNCLIX
  • Connessione a crimpare
  • Grado di protezione IP66 / 68 (24 h/2 m)

Connettori AC

Per il lato AC degli impianti fotovoltaici, la gamma di tecnologie di connessione della serie PRC è disponibile per ogni classe di potenza. La gamma comprende connettori circolari e angolari per dispositivi monofase e trifase, morsetti passanti e accessori.

  • Tensioni fino a 690 V
  • Correnti fino a 70 A
  • Sezioni del conduttore da 1,5 a 16 mm²
  • Connessione a vite e a crimpare
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Campi di applicazione


Connettori DC e morsetti per circuiti stampati per moduli FV
Tecnologia di connessione DC per il cablaggio in campo
Sistema di installazione per impianti fotovoltaici
Connettori DC e morsetti per circuiti stampati per moduli FV

I morsetti per circuiti stampati senza corpo isolante consentono di collegare i conduttori flessibili in modo rapido e sicuro alla scatola di derivazione modulo.

I connettori SUNCLIX con connessione a crimpare sono ideali per il collegamento sul campo dei moduli fotovoltaici e dei gruppi di cavi. Sono progettati per l'elaborazione automatizzata e sono conformi alle norme internazionali vigenti.

Vai ai prodotti
Tecnologia di connessione DC per il cablaggio in campo

Collega i tuoi impianti fotovoltaici dal modulo all'inverter, in modo efficiente, sicuro e affidabile: con il sistema di collegamento SUNCLIX. I connettori DC monolitici possono essere collegati in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo di utensili speciali. La tecnologia a molla permette un collegamento sicuro, affidabile e di lunga durata dei conduttori.

Vai ai prodotti
Sistema di installazione per impianti fotovoltaici

I connettori della serie PRC sono adatti alla trasmissione di potenza in applicazioni per esterni. I connettori per dispositivi, di giunti e di campo sono realizzati con materie plastiche specifiche. Consentono soluzioni di connessione per moduli inverter e inverter di stringa, per i sistemi a inseguimento e per le batterie di accumulo.

Vai ai prodotti

Tecnologia di connessione continua, dal modulo fotovoltaico all'alimentazione

Image Map interattiva: Topologia della tecnologia di connessione fotovoltaica
Morsetti per circuiti stampati senza corpo isolante
Per la connessione rapida e sicura delle scatole di derivazione modulo.
Vai ai prodotti
Morsetti per circuiti stampati senza corpo isolante
Connettori fotovoltaici con connessione a crimpare
Per il collegamento dei tuoi moduli fotovoltaici lato campo.
Vai ai prodotti
Connettori fotovoltaici con connessione a crimpare
Connettori fotovoltaici con connessione a molla SUNCLIX
Per il collegamento al dispositivo lato campo.
Vai ai prodotti
Connettori fotovoltaici con connessione a molla SUNCLIX
Distributore DC via cavo
Per la commutazione parallela rapida dei moduli fotovoltaici.
Vai ai prodotti
Distributore DC via cavo
Spina portafusibili DC
Per la protezione di moduli e dispositivi negli impianti fotovoltaici.
Vai ai prodotti
Spina portafusibili DC
Passaparete DC
Per la connessione di dispositivi preassemblati o assemblabili.
Vai ai prodotti
Passaparete DC
Connettori per dati e segnali
Connettori dati in rame e fibra ottica e connettori per segnali da M5 a M23, da 3 a 19 poli.
Vai ai prodotti
Connettori per dati e segnali
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Tecnologia di connessione basata su circuito stampato per la trasmissione di segnali, dati o potenza.
Vai ai prodotti
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Connettori AC
per la connessione alla rete.
Vai ai prodotti
Connettori AC

Connettori SUNCLIX per sistemi fotovoltaici

Connettori SUNCLIX per il collegamento dei moduli fotovoltaici
Connettori per impianti fotovoltaici in una serra
Distributori DC su un impianto fotovoltaico
Connettori SUNCLIX per il collegamento dei moduli fotovoltaici

I connettori SUNCLIX di Phoenix Contact possono essere lavorati in modo automatizzato. I contatti argentati garantiscono resistenze di contatto minori nell'uso continuo.

I connettori con connessione a crimpare sono progettati per correnti fino a 40 A (IEC)/50 A (UL) e tensioni fino a 1500 V (TÜV/UL).

Connettori per impianti fotovoltaici in una serra

Con l'innovativa connessione a molla dei connettori DC potrai collegare cavi da 2,5 a 16 mm², senza utensili speciali, in modo affidabile e sicuro. Questo consente un confezionamento particolarmente semplice e rapido sul campo.

Distributori DC su un impianto fotovoltaico

I nostri distributori a Y e fusibili per stringhe garantiscono ancora più flessibilità nel cablaggio degli impianti fotovoltaici, consentendo di collegare stringhe adiacenti al punto di collegamento con un solo cavo di stringa, in modo semplice ed economico.

Proteggi i tuoi dispositivi con fusibili per stringhe esterni e beneficerai dei vantaggi della gestione termica e delle dimensioni ridotte dei dispositivi.

E-paper
Panoramica sulla gamma di prodotti fotovoltaici

Cerchi una tecnologia di connessione affidabile e innovativa per i tuoi moduli fotovoltaici, inverter o per l'intero sistema fotovoltaico? Allora sei nel posto giusto.

Apri l'e-paper
Gamma di connettori fotovoltaici
Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.