VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
Connettori in fibra ottica
1608032
Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 2, MM, materiale: Metallo, tipo di connessione: Push-Pull, uscita cavo: diritto, colore: argento
Dettagli prodotto
| Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
| Tipo | SC-RJ |
| Numero di poli | 2 |
| Piano d'inserimento | SCRJ |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Attenuazione | ≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione) |
| Mezzo trasmissivo | FO |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | MM |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Push-Pull |
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Lunghezza | 62,5 mm |
| Colore | argento |
| Materiale | Metallo |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale ferula | Lega di rame |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale superficie custodia | nichelato |
| Materiale guarnizione per cavi | TPE |
| Materiale O-ring | NBR |
| Tipo di cavo | Fibra di plastica |
| Diametro esterno conduttore | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Diametro filo | 2,2 mm |
| Conduttori singoli, diametro | 2,2 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Resistenza alla fiamma | sì |
| Cavo in fibra ottica | |
| Numero di fibre | 2 |
| Fibra | 980/1000 µm |
| Tipo di fibra | POF |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Attenuazione | ≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | 0 °C ... 50 °C |
| Resistenza all'olio | sì |
| Resistenza alla fiamma | sì |
| Resistenza all'olio | sì |
| Norme/disposizioni | IEC PAS 61076-3-117 |
| Codice articolo | 1608032 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNOBA |
| Codice prodotto | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 72 g |
| Numero tariffa doganale | 85367000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003083 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
Prodotti compatibili
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Accessori FO 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Accessori FO 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Utensile spelafili 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Telaio di montaggio 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Giunto per fibra ottica 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Telaio di montaggio 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Telaio di montaggio 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313407
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen