UL Listed
ID omologazione: E221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |
cUL Listed
ID omologazione: E221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |
Connettore dati, CC Link (10 MBit/s), 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 26 - 18 |