HC-CME-DD-23-F-SNAP-L
-
Connettori per cavi
1556146
Connettori per cavi, numero poli: 23+PE, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, per i collegamenti a spina nel quadro elettrico
Dettagli prodotto
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Note generali | È obbligatorio l'uso della tramoggia fornita (HC-DD...-FP) al fine di evitare che i contatti, venendo innestati in posizione inclinata, non urtino l'uno contro l'altro. |
| Nota per il montaggio | Le normali condizioni di impiego prevedono l'utilizzo all'interno di un quadro elettrico con accesso protetto. Sul luogo di utilizzo nel quadro elettrico, il fascio di cavi da collegare deve essere posato in modo professionale e dotato di uno scarico della trazione. Poiché l'inserto frontale non fornisce alcun contatto con il conduttore di protezione (PE) anticipato, la messa a terra continua deve essere garantita dalla struttura del quadro elettrico. |
| Numero di poli | 23 |
| Piano d'inserimento | 23+PE |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| in rotolo | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1556146 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABZ |
| Codice prodotto | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923035584 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Elemento di codifica 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contatto a crimpare 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contatto a crimpare 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contatto a crimpare 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674985
-
HC-CME-DD-23-M - Connettori per cavi 1556154
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen