HC-CME-DD-107-M
-
Connettori per cavi
1549645
Connettori per cavi, numero poli: 107+PE, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, per i collegamenti a spina nel quadro elettrico
Dettagli prodotto
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | Le normali condizioni di impiego prevedono l'utilizzo all'interno di un quadro elettrico con accesso protetto. Sul luogo di utilizzo nel quadro elettrico, il fascio di cavi da collegare deve essere posato in modo professionale e dotato di uno scarico della trazione. Poiché l'inserto frontale non fornisce alcun contatto con il conduttore di protezione (PE) anticipato, la messa a terra continua deve essere garantita dalla struttura del quadro elettrico. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
| Numero di poli | 107 |
| Piano d'inserimento | 107+PE |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| in rotolo | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| SCCR | 5 kA (UL 2237) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1549645 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABZ |
| Codice prodotto | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923025509 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56.33 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 55.24 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio 1884995
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare 1004382
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AU - Contatto a crimpare 1904650
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AU - Contatto a crimpare 1904652
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Connettori per cavi 1549644
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen