VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC
-
Connettore RJ45
1403366
Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 22- 22, uscita cavo: diritto, colore: argento, PROFINET
Dettagli prodotto
| Note generali | Questo prodotto soddisfa la direttiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 3.01, Order No: 2.252 |
| Tipo | RJ45 |
| Tipo sensore | PROFINET |
| Numero di poli | 4 |
| Piano d'inserimento | RJ45 8(4) |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
| Corrente nominale | 1,75 A |
| Tensione nominale UN | 48 V |
| Corrente nominale IN | 1,75 A |
| Resistenza di passaggio | 0,001 Ω (Cavo - IDC) |
| 0,005 Ω (Filo - IDC) | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connessione rapida IDC |
| Sezione di collegamento AWG | 22 ... 22 (rigido) |
| 22 ... 22 (flessibile) | |
| Sezione di collegamento | 0,32 mm² (rigido) |
| 0,36 mm² (flessibile) | |
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Lunghezza | 72 mm |
| Colore | argento |
| Materiale | Metallo |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale della guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale della guarnizione cavi | TPE |
| Materiale della guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale superficie custodia | nichelato |
| Materiale guarnizione per cavi | TPE |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Au/Ni |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Materiale O-ring | NBR |
| Materiale connessione a vite | CuZn |
| Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 8 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 8 mm |
| Sezione delle linee | 0,14 mm² |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 45 °C |
| Norme/disposizioni | IEC PAS 61076-3-117 |
| Codice articolo | 1403366 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNOAA |
| Codice prodotto | ABNOAA |
| GTIN | 4046356708319 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 79.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 4c36334a-a348-4c03-908d-385a8733c65d |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen