SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
Connettori bus D-SUB
2744403
Connettore D-SUB, a 9 poli, spina, uscita cavo a 35°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s con connettore femmina Pg-D-SUB per il collegamento di un dispositivo di programmazione, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti di collegamento a molla
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Connettore dati |
| MTTF | 6706 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 1817 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 155 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Assegnazione poli | 3, 5, 6, 8 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,025 W |
| Tensione nominale UN | 5 V AC/DC |
| Corrente nominale IN | 100 mA |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Attacco ad innesto D-SUB | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Attacco per scheda | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,12 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 0,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 26 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 20 |
| Attacco di programmazione | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Sistema bus | PROFIBUS DP |
| Segnale | PROFIBUS |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 49,5 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Colore (Custodia) | alluminio brillante (RAL 9006) |
| Materiale (Custodia) | ABS (metallizzate) |
| Diametro esterno conduttore | 7,6 mm ... 8,4 mm (Linea bus in ingresso) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Viti di fissaggio | 4-40 UNC |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funzionamento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF15ATEX2744348X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UKEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
| Codice articolo | 2744403 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC531 |
| Codice prodotto | DNC531 |
| GTIN | 4017918819453 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
Prodotti compatibili
-
QUICK WIREFOX 6 - Pinza spelafili 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
SZK PH1 VDE - Cacciavite 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen