CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8
-
Connettore RJ45
1464018
Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, uscita cavo: angolato, VARAN
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connettori ADVANCE Push-Pull
Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale
Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°
Massima resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura