cULus Recognized
ID omologazione: E335024-20170228| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, uscita cavo: diritto, VARAN
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||