cULus Recognized
ID omologazione: E335024-20170228Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: angolato, Ethernet
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |