CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8 - Connettore RJ45
1464016

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, uscita cavo: angolato, VARAN

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Connettori ADVANCE Push-Pull
Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale
Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°
Massima resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura