CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - Connettore RJ45
1422662

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Ethernet

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connettori ADVANCE Push-Pull
Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale
Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°
Massima resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura