Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 - Connettore
3240535

Presa Faston, completamente isolata, rossa, 0,5 ... 1,5 mm2, per connettori 2,8 x 0,8 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Area di pinzatura saldobrasata per forze di estrazione dei conduttori massime in combinazione con le pinze CRIMPFOX RCI...
Inserimento semplice e sicuro dei conduttori con "EASY ENTRY"
Assenza di alogeni
Stagnato elettroliticamente