CUC-IC3M-J1ST-S/R4R
-
Connettori per circuiti stampati RJ45 filtrati
1663975
Connettori per circuiti stampati RJ45 filtrati, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, numero poli: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, tipo di confezione: Tape and Reel
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Processo di progettazione personalizzata di Ethernet semplificato grazie al filtraggio integrato
Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
Elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina al circuito stampato grazie alla tecnologia Through Hole Reflow (THR)
Lavorazione automatizzata grazie alla saldatura reflow
Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
Eccezionali prestazioni EMI
Permette di progettare circuiti stampati a ingombro ridotto e di ridurre contemporaneamente la distinta base grazie ai filtri e ai trasformatori integrati
Ideale per applicazioni industriali esigenti grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e all'intervallo di temperatura esteso