CUC-IA2G-J1ST-AB/R4T-P
-
Connettori per circuiti stampati RJ45 filtrati
1664111
Connettori per circuiti stampati RJ45 filtrati, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto inferiore, Schermato, molle di schermatura, numero poli: 8, 1 GBit/s, THT, THD, A onde, IP20
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Processo di progettazione personalizzata di Ethernet semplificato grazie al filtraggio integrato
Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
Confezione in vaschetta
Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
Eccezionali prestazioni EMI
Permette di progettare circuiti stampati a ingombro ridotto e di ridurre contemporaneamente la distinta base grazie ai filtri e ai trasformatori integrati
Ideale per applicazioni industriali esigenti grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e all'intervallo di temperatura esteso