SPE-T1-M12HC2MSM-180 - Connettori per circuiti stampati SPE
1439775

Connettori per circuiti stampati SPE, numero poli: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: LCP, tipo di connessione: Attacco a saldare THR

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connettori ibridi per dati e potenza combinati
Connettore conforme alla norma IEC 63171-7
Per il procedimento THR
Trasmissione dati fino a 600 MHz

Domande frequenti


Quali sono i vantaggi di un connettore ibrido M12 SPE?

Il connettore ibrido SPE è dotato di un elemento dati SPE molto compatto. Ciò consente di avere più spazio per i contatti di potenza e comporta i seguenti vantaggi:
- Classi di potenza superiori
- Maggiore flessibilità grazie a un equipaggiamen... Vedi di più

Il connettore ibrido SPE è dotato di un elemento dati SPE molto compatto. Ciò consente di avere più spazio per i contatti di potenza e comporta i seguenti vantaggi:
- Classi di potenza superiori
- Maggiore flessibilità grazie a un equipaggiamento personalizzato
- Velocità di trasmissione dati superiori fino a 1 GBit/s
- Coperture superiori fino a 1000  m

Vedi di meno

Quanta potenza possono trasferire con un connettore ibrido M12 SPE?

video thumbnail of faq answer

Con il connettore ibrido M12 SPE è possibile trasferire potenze fino a 400 W.... Vedi di più

Con il connettore ibrido M12 SPE è possibile trasferire potenze fino a 400 W.

Vedi di meno

Quale velocità di trasferimento dati posso raggiungere con un connettore ibrido M12 SPE?

È possibile raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s (600 MHz) CAT B.


Quale vantaggio offrono quattro contatti di potenza?

Consentono di realizzare due circuiti elettrici che possono essere utilizzati in modo indipendente.... Vedi di più

Consentono di realizzare due circuiti elettrici che possono essere utilizzati in modo indipendente.

Vedi di meno


Vedi le FAQ