Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo CCS tipo 2 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
CHARX ST2C-DC200-5,0MCS00P
-
Cavo di ricarica in DC
1674670
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 200 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di ricarica in DC |
Famiglia di prodotti | CHARX connect standard |
Tecnologia | Combined Charging System |
Applicazione | per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) |
per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE) | |
Dotazione | supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori |
con sensori di temperatura analogici | |
con parte frontale del connettore sostituibile | |
con contatti di potenza DC sostituibili | |
con contatto PP collegato | |
Standard di ricarica | CCS tipo 2 |
Modalità di carica | Mode 4 |
Logo aggiunto | Logo PHOENIX CONTACT |
Controllo della temperatura | 2x Pt 1000 |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC) | |
Tipo di corrente di carica | DC |
Corrente di ricarica | 200 A DC |
Potenza di ricarica | 200 kW |
Tensione nominale | 1000 V |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC in Boost Mode) | |
Tipo di corrente di carica | Boost Mode DC |
Assegnazione poli (Leistungskontakte) | |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
Numero | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tensione nominale | 1000 V DC |
Corrente nominale | 200 A (fino a 40 °C) |
Assegnazione poli (Signalkontakte) | |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Numero | 2 (CP, PP) |
Codifica | 1500 Ω (tra PE e PP) |
Contatto di segnale PP collegato al cavo | |
Sensori di temperatura (Pt 1000) | |
Tipo sensore | Pt 1000 |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60751 |
Punto di applicazione | 2 sensori nei contatti DC |
Temperatura di disinserzione | 90 °C |
Connettore di ricarica lato veicolo | |
Larghezza | 72 mm |
Altezza | 181,1 mm |
Profondità | 285,3 mm |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Colore (Maniglie) | nero (9005) |
Colore (Inserto frontale) | nero (9005) |
Colore (Cavo) | nero (9005) |
Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo) | Plastica |
Materiale (Guaina esterna cavo) | TPE-U |
Materiale (Superficie contatti) | Argento |
Nota | Il colore e il livello di lucentezza del cavo per la ricarica possono variare. |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Piano d'inserimento) |
Lunghezza cavo | 5 m ±50 mm |
Norme/disposizioni relative ai cavi | DIN EN 50620 |
Certificazioni relative ai cavi | VDE-Reg. |
Tipo di cavo | Classe 6 |
Tipo di cavo | diritto |
Struttura dei cavi | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Diametro esterno conduttore | 30,00 mm ±0,5 mm |
Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 180 mm ±10 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 180 mm ±10 mm |
Resistenza linea | 0,000272 Ω/m |
Raggio di piegatura | 300 mm ±1 mm (10 x D) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 10000 |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di trazione | < 100 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo) | IP67 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Riduzione della corrente necessaria, osservare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | max. 5000 m (sopra il livello del mare) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | IEC 62196-3 |
Codice articolo | 1674670 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | XWBMHE |
Codice prodotto | XWBMHE |
GTIN | 4067923224193 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11’167 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10’144 g |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Controllo dei carichi DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit di riparazione 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit di riparazione 1081734
-
EV-LABEL-K - Etichetta adesiva 1309761
-
EV-LABEL-L - Etichetta adesiva 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Pressacavi 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Modulo di potenza DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Morsetto passaparete 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Connettore 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Connettore 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1841555
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen