Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ES-BPC-C 50-70 BK - Connettore
1155595

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 50 mm2, sezione del conduttore max.: 70 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 11,3 mm, diametro cavo max.: 17 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito