Kit di riparazione con telai del piano di inserimento intercambiabile per connettori per la ricarica lato veicolo DC CCS Tipo 2
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT
-
Kit di riparazione
1085796
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa bombata M4X45 con trasmissione di sicurezza Torx, con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3, La custodia del connettore di ricarica del veicolo non deve essere aperto per sostituire il telaio del piano di inserimento.