I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.
Clip di sicurezza per il lato femmina dei cavi sensore/attuatore con connettore M12 e di connettori M12, per ghiere di diametro 15 mm o esagono con apertura 14 mm, impedisce la separazione dei collegamenti a spina senza utensili