I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.
Cavo di alimentazione, 4-poli, PVC, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: L, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 16 A / 63 V