I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.
Cavo di alimentazione, 6-poli, PVC, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, codifica: M, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 8 A/690 V