Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, bianco, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,3 m
Cavi dati per tutte le reti e bus di campo più comuni
Con i cavi dati confezionati per l'uso industriale è possibile trasferire i dati in modo sicuro e affidabile fino a 40 GBit/s su tutte le reti e sistemi bus più utilizzati. Consentono di realizzare soluzioni costanti con molteplici strutture, codifiche e assegnazioni dei poli. Il portfolio comprende M8, M12 e RJ45 tramite USB, HDMI e D-SUB fino al collegamento coassiale e in fibra ottica nonché cablaggi per Single Pair Ethernet.
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, viola, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 2 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, rosso, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 3 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, giallo, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 10 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, arancione, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,3 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, viola, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,3 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, bianco, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1,5 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, bianco, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, viola, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, nero, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 20 m
I vantaggi
- Ampia gamma di applicazioni grazie al supporto di tutte le reti e i sistemi bus
- Comunicazione fluida con trasmissione dati ad alta velocità fino a 40 GBit/s
- Connessioni schermate sicure e affidabili anche in presenza di influenze ambientali estreme con la Advanced Shielding Technology per le soluzioni di cablaggio M8 e M12
- Elevata sicurezza in ambienti industriali con connettori robusti
Nuovi prodotti
Configura il cavo dati personale
Configura il tuo cavo dati basato su rame o fibra ottica in modo rapido e intuitivo. In pochi passi il configuratore ti guida alla soluzione desiderata.
Per i cavi dati in fibra ottica sono disponibili lunghezze fino a 1.000 metri . È possibile scegliere tra un'estremità del cavo libera e una con spina o elemento base. È inoltre possibile scegliere tra diversi tipi di connessione, gradi di protezione, numero di poli e tipi di fibra.
Con i cavi dati di rame, sono possibili connessioni multiple e lunghezze fino a 100 metri. Inoltre, è possibile configurare la soluzione utilizzando diversi tipi di cavo, numero di poli, categorie di trasmissione e tipi di segnale.
Soluzioni di cablaggio per la trasmissione dei dati per la comunicazione IIoT
Cavo dati basato su rame
Esempio pratico di un cavo in rame
Processi di automazione complessi richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfitta dei cavi preconfezionati ad alte prestazioni. Dalle soluzioni per piccole velocità di trasmissione dati su lunghe distanze al cablaggio ad alta velocità fino a 10 GBit/s, ti offriamo soluzioni flessibili per la tua rete di automazione.
-
Cablaggio dati orientato al futuro con max. 10 GBit/s
-
Concetti di schermatura continua a 360° per connettori femmina, connettori e cavi patch
-
Per tutte le reti e i sistemi bus più comuni: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Soluzioni robuste per uso industriale in ambienti IP20 fino a IP69K
-
Può essere abbinato a connettori confezionabili sul campo con attacco a molla, a perforazione o IDC
Maggiori conoscenze sul cablaggio dati basato su rame
L'automazione di processo è al centro dell'attenzione in tutti i campi di applicazione: nelle infrastrutture, negli edifici o nell'industria. Un numero sempre maggiore di utenze viene integrato nelle reti. Il cablaggio sta diventando sempre più complesso a causa dell'aumento dei volumi di dati e della crescente velocità di trasmissione. Il cablaggio dati basato su rame si è dimostrato valido per decenni.
Cavi dati basati su fibra ottica
Esempi pratici di cavi in fibra ottica
Elevate velocità di trasmissione, attenuazione ridotta, insensibilità alle anomalie elettromagnetiche: i cavi FO appartengono ai mezzi di trasmissione moderni per impianti industriali e applicazioni infrastrutturali. Non importa per quale interfaccia: scegli dalla nostra gamma il tipo di fibra più adatto per la tua applicazione:
-
Soluzioni di connettori e cavi patch per IP20 e IP65/67
-
Connettori in FO versatili con inserti frontali ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA o M12
-
Tipi di fibra POF, PCF e GOF (multimodale e monomodale)
-
Varianti con lucidatura PC e APC
-
Connettori dati a fibra ottica della serie M17 MPO per la trasmissione dati in tempo reale in reti elettriche intelligenti
-
POF (Polymer Optical Fiber) per brevi tratte di trasmissione fino a 75 m e velocità di trasmissione dati fino a massimo 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) per tratte di trasmissione medie fino a 500 m e velocità di trasmissione dati fino a massimo 1 GBit/s
-
GOF multimodale (Glass Optical Fiber) per elevate tratte di trasmissione fino a 550 m con 10 GBit/s
-
GOF monomodale per un massimo di 50 km e velocità di trasmissione dati fino a 40 GBit/s
Maggiori informazioni sulla tecnologia della fibra ottica
La trasmissione dei dati tramite fibra ottica consente una velocità di trasmissione dati fino a 40 GBit/s su molti chilometri. Ottieni una panoramica delle proprietà, dei vantaggi e dell'applicabilità di questa tecnologia.