Gamma di prodotti completa di cavi e fili per reti e bus di campo

Cavi dati per tutte le reti e bus di campo più comuni

Con i cavi dati confezionati per l'uso industriale è possibile trasferire i dati in modo sicuro e affidabile fino a 40 GBit/s su tutte le reti e sistemi bus più utilizzati. Consentono di realizzare soluzioni costanti con molteplici strutture, codifiche e assegnazioni dei poli. Il portfolio comprende M8, M12 e RJ45 tramite USB, HDMI e D-SUB fino al collegamento coassiale e in fibra ottica nonché cablaggi per Single Pair Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1437614
SACCBP-FSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore
SACCBP-FSB-5CON-PG9/1,0-900SCO - Connettore per apparecchi posteriore
1437614

Connettore per apparecchi posteriore, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1552379
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-933 - Connettore per apparecchi posteriore
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-933 - Connettore per apparecchi posteriore
1552379

Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 5 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

  • Ampia gamma di applicazioni grazie al supporto di tutte le reti e i sistemi bus
  • Comunicazione fluida con trasmissione dati ad alta velocità fino a 40 GBit/s
  • Connessioni schermate sicure e affidabili anche in presenza di influenze ambientali estreme con la Advanced Shielding Technology per le soluzioni di cablaggio M8 e M12
  • Elevata sicurezza in ambienti industriali con connettori robusti

Nuovi prodotti

Connettore dati M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Cavi patch RJ45 colorati

Cavo di rete M12 Push-Pull

Trasmissione dati facile e affidabile

I connettori M12 PUSH-PULL preassemblati per applicazioni Ethernet offrono una trasmissione dati ad alta velocità semplice e sicura. I cavi di rete convincono per l'installazione rapida e senza utensili e sono efficacemente schermati grazie all'Advanced Shielding Technology.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio esterno e interno per connettori M12 Push-Pull
  • A 8 poli, codifica X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versione connettore maschio e femmina
  • Varianti diritte e angolate
  • Schermatura completa con Advanced Shielding Technology
  • Cavo PUR senza alogeni
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti e con densità di cablaggio elevate
  • 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto alle connessioni a vite
  • Comunicazione fluida con trasmissione dati ad alta velocità fino a 10 GBit/s
  • Connessione schermata affidabile con Advanced Shielding Technology
  • La gamma di prodotti standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010 offre un elevato grado di sicurezza per il futuro

Cavi patch RJ45 colorati

Per applicazioni nel quadro elettrico

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi cavi patch colorati della serie RJ45 BUILDING. I nuovi cavi, negli otto colori bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero, offrono un'alternativa colorata per le applicazioni CAT6A.

Caratteristiche principali

  • Colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero
  • Trasmissione dati fino a 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianti di lunghezza da 0,3 a 50 m
  • Protezione integrata dei ganci di bloccaggio

I vantaggi

  • Perfetti per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione, come i quadri elettrici
  • Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
  • Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
  • Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)
  • Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°

Un uomo che configura un cavo dati

Configura il cavo dati personale

Configura il tuo cavo dati basato su rame o fibra ottica in modo rapido e intuitivo. In pochi passi il configuratore ti guida alla soluzione desiderata.

Per i cavi dati in fibra ottica sono disponibili lunghezze fino a 1.000 metri . È possibile scegliere tra un'estremità del cavo libera e una con spina o elemento base. È inoltre possibile scegliere tra diversi tipi di connessione, gradi di protezione, numero di poli e tipi di fibra.

Con i cavi dati di rame, sono possibili connessioni multiple e lunghezze fino a 100 metri. Inoltre, è possibile configurare la soluzione utilizzando diversi tipi di cavo, numero di poli, categorie di trasmissione e tipi di segnale.

Soluzioni di cablaggio per la trasmissione dei dati per la comunicazione IIoT

Cavo dati basato su rame


Cavi di rame confezionati

Esempio pratico di un cavo in rame

Processi di automazione complessi richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfitta dei cavi preconfezionati ad alte prestazioni. Dalle soluzioni per piccole velocità di trasmissione dati su lunghe distanze al cablaggio ad alta velocità fino a 10 GBit/s, ti offriamo soluzioni flessibili per la tua rete di automazione.

  • Cablaggio dati orientato al futuro con max. 10 GBit/s

  • Concetti di schermatura continua a 360° per connettori femmina, connettori e cavi patch

  • Per tutte le reti e i sistemi bus più comuni: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Soluzioni robuste per uso industriale in ambienti IP20 fino a IP69K

  • Può essere abbinato a connettori confezionabili sul campo con attacco a molla, a perforazione o IDC

Illustrazione di diversi cavi di rame

Maggiori conoscenze sul cablaggio dati basato su rame

L'automazione di processo è al centro dell'attenzione in tutti i campi di applicazione: nelle infrastrutture, negli edifici o nell'industria. Un numero sempre maggiore di utenze viene integrato nelle reti. Il cablaggio sta diventando sempre più complesso a causa dell'aumento dei volumi di dati e della crescente velocità di trasmissione. Il cablaggio dati basato su rame si è dimostrato valido per decenni.

Cavi dati basati su fibra ottica


Illustrazione di diversi cavi dati con connettori dati

Esempi pratici di cavi in fibra ottica

Elevate velocità di trasmissione, attenuazione ridotta, insensibilità alle anomalie elettromagnetiche: i cavi FO appartengono ai mezzi di trasmissione moderni per impianti industriali e applicazioni infrastrutturali. Non importa per quale interfaccia: scegli dalla nostra gamma il tipo di fibra più adatto per la tua applicazione:

  • Soluzioni di connettori e cavi patch per IP20 e IP65/67

  • Connettori in FO versatili con inserti frontali ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA o M12

  • Tipi di fibra POF, PCF e GOF (multimodale e monomodale)

  • Varianti con lucidatura PC e APC

  • Connettori dati a fibra ottica della serie M17 MPO per la trasmissione dati in tempo reale in reti elettriche intelligenti

  • POF (Polymer Optical Fiber) per brevi tratte di trasmissione fino a 75 m e velocità di trasmissione dati fino a massimo 100 MBit/s

  • PCF (Polymer Clad Fiber) per tratte di trasmissione medie fino a 500 m e velocità di trasmissione dati fino a massimo 1 GBit/s

  • GOF multimodale (Glass Optical Fiber) per elevate tratte di trasmissione fino a 550 m con 10 GBit/s

  • GOF monomodale per un massimo di 50 km e velocità di trasmissione dati fino a 40 GBit/s

Fibre ottiche

Maggiori informazioni sulla tecnologia della fibra ottica

La trasmissione dei dati tramite fibra ottica consente una velocità di trasmissione dati fino a 40 GBit/s su molti chilometri. Ottieni una panoramica delle proprietà, dei vantaggi e dell'applicabilità di questa tecnologia.

Connettori dati e-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

La nostra gamma di connettori dati per tutte le interfacce: da RJ45 a USB, HDMI e D-SUB, ivi compreso il collegamento coassiale e in FO e per Single Pair Ethernet.

Apri l'E-paper
Assortimento per il cablaggio in rame e fibra ottica