PML-T106 (52X560)R
-
Marcatore per tubazioni
1014240
Marcatore per tubazioni, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 250
Dettagli prodotto
| Note generali | Questo articolo può essere utilizzato soltanto con THERMOMARK ROLL X1 o con un portarulli esterno! |
| Campo di applicazione | Cartellini per tubazioni |
| Siglatura dei tubi secondo la norma DIN 2403 | |
| Tipo | Rettangolo |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 250 |
| Larghezza | 560 mm |
| Altezza | 52 mm |
| Lunghezza | 52 mm |
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Spessore pellicola | 50 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | arancione (RAL 2003) |
| Materiale | Poliestere |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Livello climatico | AHT 1,0 S |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
| Capacità di conservazione | 2 anni |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo di montaggio | colla |
| Codice articolo | 1014240 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG2611 |
| Codice prodotto | BG2611 |
| GTIN | 4046356784368 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’767.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1 g |
| Numero tariffa doganale | 39199000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Stampante termica 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Stampante termica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Stampante termica 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Portarulli 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Nastro inchiostrato 1099966
-
THERMOMARK E.300 KIT - Stampante termica 1287026
-
THERMOMARK E.300 D KIT - Stampante termica 1287038
-
THERMOMARK E.600 D KIT - Stampante termica 1287042
-
PML-GHS101 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Cartello sostanza pericolosa 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Cartello sostanza pericolosa 1014290
I vantaggi
Marcatori per tubazioni da incollare, in bianco
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
Siglatura di tubazioni secondo DIN 2403
In combinazione con i cartelli sostanze pericolose PML-GHS è possibile una siglatura secondo l'Ordinanza sulle Sostanze Pericolose
Elevata forza adesiva
La presenza di una fitta serie di fori sulle punte della freccia consente di staccare facilmente la punta che non è necessaria
Elevata stabilità termica
Gruppo 6 (acidi)
Portarulli esterno, per THERMOMARK ROLL, per diametro esterno del rullo fino a 500 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen