PML-GHS100 (25X25)R
-
Cartello sostanza pericolosa
1014290
Cartello sostanza pericolosa, Rotolo, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
Dettagli prodotto
| Campo di applicazione | Cartelli per sostanze pericolose |
| Siglatura delle sostanze pericolose in conformità al regolamento CLP/GHS | |
| Tipo | A rombo |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 500 |
| Numero di cartellini per riga | 2 |
| Larghezza | 35,33 mm |
| Altezza | 35,33 mm |
| Profondità | 0,08 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| rosso (RAL 3001) | |
| bianco (RAL 9010) | |
| Materiale, elemento base | Poliestere |
| Sostanze contenute | privo di silicone |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Tipo di montaggio | colla |
| Codice articolo | 1014290 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG2611 |
| Codice prodotto | BG2611 |
| GTIN | 4046356787055 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 172 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 172 g |
| Numero tariffa doganale | 39199000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK E.300 KIT - Stampante termica 1287026
-
THERMOMARK E.300 D KIT - Stampante termica 1287038
-
THERMOMARK E.600 D KIT - Stampante termica 1287042
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Stampante termica 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Stampante termica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Stampante termica 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostrato 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Nastro inchiostrato 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014268
I vantaggi
I cartelli per sostanze pericolose PML-GHS ... prestampati a colori senza simboli consentono la creazione individuale di avvisi di pericolo. Nel software PROJECT complete è disponibile un'ampia varietà di simboli
I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen