PML-GHS105 (25X25)
-
Cartello sostanza pericolosa
1014278
Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Corrosivo, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Targhetta di segnalazione siglata |
Campo di applicazione | Cartelli per sostanze pericolose |
Siglatura delle sostanze pericolose in conformità al regolamento CLP/GHS | |
Tipo | A rombo |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 4 |
Siglatura | Corrosivo |
Larghezza | 25 mm |
Altezza | 25 mm |
Lunghezza | 25 mm |
Diametro | 0,00 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 25 mm |
Altezza del campo di testo | 25 mm |
Colore | rosso/bianco |
Materiale | Poliestere |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo di montaggio | colla |
Codice articolo | 1014278 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | BG2624 |
Codice prodotto | BG2624 |
Pagina del catalogo | Pagina 352 (C-5-2015) |
GTIN | 4046356786959 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.9 g |
Numero tariffa doganale | 39199000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PML-T101 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Marcatore per tubazioni 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Marcatore per tubazioni 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Marcatore per tubazioni 1014268
I vantaggi
Elevata forza adesiva
Elevata stabilità termica
Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen