Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PML-GHS103 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa
1014274

Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Comburente, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata forza adesiva
Elevata stabilità termica
Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno