PML-GHS105 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa
1014277

Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Corrosivo, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata forza adesiva
Elevata stabilità termica
Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno