C-RC 70/M16 DIN - Capocorda ad anello
C-RC 70/M16 DIN
-
Capocorda ad anello
3240119
Capocorda ad anello, non isolata, 70 mm
2
, M16
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Connettore
Caratteristica di prodotto
Design in base alla norma DIN 46234
Brasato
Stagnatura galvanica
Dimensioni
Disegno quotato
Larghezza
28 mm
Lunghezza anelli
56 mm
Lunghezza collare isolante
18 mm
Lunghezza di spelatura massima
21 mm
Distanza collare isolante centrale
24 mm
Spessore materiale min.
2 mm
Misure interne collare isolante
13 mm
Misure interne
Diametro interno
17 mm
Indicazioni materiale
Colore
argento
Materiale
Rame
Rivestimento
stagnata
Caratteristiche meccaniche
Dati tecnici
Lunghezza anelli
56 mm
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
110 °C
Normative e prescrizioni
Design a norma
DIN 46234
Dati commerciali
Codice articolo
3240119
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
BH3422
Codice prodotto
BH3422
GTIN
4046356453363
Peso per pezzo (confezione inclusa)
28.572 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
28.572 g
Numero tariffa doganale
85369000
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.257 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
CRIMPFOX-C120
-
Pinza a crimpare
1212318
Cercato frequentemente
Capicorda a pettine
Capicorda
Manicotti isolanti
Capicorda pressati
Distributore Faston
Capicorda ad anello
Connessione Faston
Capicorda a forcella
Connettore a crimpare
Spine femmina Faston
Guida prodotto