C-RC 6/M10 DIN - Capocorda ad anello
3240087

Capocorda ad anello, non isolato, 2,6 ... 6 mm2, M10

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione