CRIMPFOX-RC 6 - Pinza a crimpare
1212710

Pinza a crimpare, per capocorda non isolati, 0,34 mm2 ... 6 mm2, crimpatura a rientranza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Bloccaggio forzato sbloccabile
Inserimento laterale dei conduttori
Crimpatura di qualità elevata e costante
Esecuzione compatta e leggera
I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e favoriscono un lavoro senza fatica
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
Pinza a crimpare per capocorda non isolati