C-RC 185/M16 DIN - Capocorda ad anello
3240133

Capocorda ad anello, non isolata, 185 mm2, M16

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione