Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-FCI 1,5/M3 - Capocorda a forcella
3240032

Capocorda a forcella, rosso, 0,5 - 1,5 mm2, M3

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I capocorda a forcella senza collare in plastica possiedono un collo saldobrasato e raggiungono forze di estrazione elevate in combinazione con le pinze CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
Le varianti isolate sono prive di alogenati e dotate di "EASY ENTRY"