C-FC 1,5/M3 - Capocorda a forcella
3240137

Capocorda a forcella, non isolato, 0,5 - 1 mm2, M3,5

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I capocorda a forcella senza collare in plastica possiedono un collo saldobrasato e raggiungono forze di estrazione elevate in combinazione con le pinze CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
Le varianti isolate sono prive di alogenati e dotate di "EASY ENTRY"