Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sostenibilità guidata dai dati Sostenibilità attraverso soluzioni basate sui dati: prendere decisioni informate, ottimizzare i processi operativi, rafforzare il business e avere successo con sostenibilità - passo dopo passo, insieme, verso Net Zero.

Stakeholder della fabbrica sostenibile

La trasparenza dei dati è la chiave per una maggiore efficienza e sostenibilità

La base di una fabbrica sostenibile è costituita dai dati. Per ottenere la massima trasparenza possibile sulle utenze e sui processi, occorre innanzitutto raccoglierli e analizzarli. Questo è il primo passo verso la sostenibilità. Solo chi sa dove vengono utilizzate le proprie risorse può sviluppare leve per ridurre al minimo i consumi delle utenze e ottimizzare i processi. Oltre all'implementazione di nuove tecnologie con requisiti di Cyber Security particolarmente elevati e alla connettività di OT e IT, stanno aumentando anche i requisiti legali in termini di sostenibilità. Con Digital Factory now offriamo soluzioni scalabili da un'unica fonte per tutti i responsabili delle decisioni per realizzare le sfide quotidiane della fabbrica del futuro - sia per gli impianti esistenti che per quelli nuovi.

La trasparenza della PLCnext Technology facilita la connessione sicura tra OT e IT e l'utilizzo di varie interfacce. Ora possiamo non solo produrre in modo più efficiente e quindi più sostenibile, ma anche proteggere la nostra proprietà intellettuale.

Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation del Serum Institute of India

Passo dopo passo verso un futuro sostenibile Soluzioni digitali trasparenti, scalabili e sicure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per aumentare il bilancio di sostenibilità - modulari e flessibili, da semplici morsetti a servizi intelligenti

Icona Dati di consumo
Icona Analisi dei dati
Icon Cyber Security fabbrica digitale
Icona Dashboard di MLnext
Icona Dati di consumo

Maggiore sostenibilità grazie alla scalabilità e alla digitalizzazione:
I costi energetici possono rappresentare circa il 10% dei costi di produzione. Nei settori ad alta intensità energetica, questa percentuale raggiunge il 40%. L'uso efficiente di risorse preziose non solo riduce i costi, ma contribuisce anche a ridurre le emissioni di gas climalteranti e aumenta il bilancio di sostenibilità dell'azienda.
Con le nostre soluzioni Digital Factory now, ti aiutiamo a raggiungere la trasparenza su tutti i dati di consumo.

  • Integrazione e interoperabilità: le nostre soluzioni di quadro elettrico possono integrarsi perfettamente nei sistemi esistenti, ideali per le applicazioni brownfield in cui è necessario modernizzare le infrastrutture esistenti senza interrompere le operazioni in corso.
  • Modularità e flessibilità: i nostri prodotti modulari offrono un elevato grado di flessibilità e possono essere personalizzati per soddisfare requisiti specifici, dai morsetti ai servizi intelligenti complessi.
  • A prova di futuro grazie alla digitalizzazione: le nostre soluzioni di digitalizzazione e automazione come Toolbox consentono soluzioni personalizzate per ogni applicazione.

Icona Analisi dei dati

Adegua il tuo impianto esistente senza grandi interventi e senza perdere le tue certificazioni e omologazioni. Dai semplici morsetti ai complessi servizi intelligenti, offriamo soluzioni scalabili per sistemi industriali di piccole e grandi dimensioni. Ne sono un esempio la versatile Data Collection Box e le Secure Edge Box per la comunicazione sicura dei dati.

Soluzioni scalabili:
La Data Collection Box offre, ad esempio, la soluzione giusta per un'integrazione intelligente. La combinazione intelligente e personalizzabile di PLCnext Control, I/O e moduli di misurazione in una custodia compatta consente un'installazione rapida e facile su macchine e impianti esistenti nella tua Digital Factory - e questo senza perdere le certificazioni come CE e UL.

Combinando scalabilità e digitalizzazione, le nostre soluzioni ottimizzano i processi aumentando l'efficienza e la sicurezza.

Maggiori informazioni sulla Data Collection
Icon Cyber Security fabbrica digitale

Elaborazione dei dati in OT, edge, IT o cloud: utilizza i dati memorizzati e standardizzati per più OEE e sostenibilità. Che si tratti di applicazioni greenfield o brownfield, ti aiutiamo a ottimizzare l'uso dei tuoi dati con il minimo impatto invasivo.
Inoltra i tuoi dati a qualsiasi sistema OT, IT e cloud; grazie alle nostre soluzioni trasparenti e scalabili, non ci sono limiti all'elaborazione continua di qualsiasi tipo di dati. Proteggi i tuoi dati con soluzioni all'avanguardia secondo CRA.

Maggiori informazioni su OT meets IT
Icona Dashboard di MLnext

Il potenziale nascosto può essere scoperto a questo punto con l'analisi dei dati basata sull'AI. Ad esempio, per individuare tempestivamente le anomalie in fabbrica, le soluzioni MLnext offrono la possibilità di valutare i dati attraverso l'apprendimento automatico e di effettuare ottimizzazioni in modo rapido, semplice e preciso. Ricevi una panoramica di tutti i mezzi, come l'aria e l'acqua. La valutazione dei dati sulla base dell'apprendimento automatico offre una serie di vantaggi rispetto alle analisi manuali dei dati. Oltre alla valutazione automatica dei dati, a questo punto gli utenti possono beneficiare della scalabilità per interi processi di produzione.

Maggiori informazioni sull'Anomaly Detection
Nuovo e-paper
Sostenibilità data-driven: fare business in modo più intelligente grazie ai dati raccolti

Vuoi saperne di più sulla sostenibilità basata sui dati raccolti? Scopri il nostro e-paper "Sostenibilità data-driven: fare business in modo più intelligente grazie ai dati raccolti". Scopri come le tecnologie basate sui dati raccolti stanno rendendo il settore più sostenibile ed efficiente. L'e-paper mostra come le aziende possono utilizzare la digitalizzazione, l'automazione e l'analisi intelligente dei dati per ottimizzare i processi produttivi, ridurre il consumo energetico e ottenere risultati economici positivi a lungo termine.

Vai all'e-paper
Immagine di copertina dell'e-paper "Data Driven Sustainability" (Sostenibilità guidata dai dati)
Logo Digital Factory now

I vantaggi

  • Riduzione dei gas serra e adempimento delle direttive sugli obiettivi ambientali
  • Utilizzo di servizi aggiuntivi su piattaforme IIoT grazie allo sviluppo della connettività di campo da OT a IT
  • Trasparenza semplice e veloce di tutti i dati di consumo per le singole linee di produzione e aree di processo fino al singolo sensore
  • Acquisizione dei dati senza interferenze significative del processo di produzione o perdita della certificazione CE/UL con la Data Collection Box
Whitepaper
Inizia oggi stesso: sei passi verso una fabbrica sostenibile

Con i dati che generi, avrai in mano già oggi la chiave per una fabbrica sostenibile. Scopri nella nostra guida gratuita quali semplici misure concrete potrai adottare per compiere i primi passi importanti verso un futuro sostenibile.

Richiedi il whitepaper
Zero emissioni

Tutto sotto controllo: Utility Metering and Reporting Dal sensore al cloud - Trasparenza per ogni fabbrica e ogni applicazione, dalla misurazione all'analisi

Panoramica del sistema Digital Factory now