Montaggio e cablaggio Riduci le spese di montaggio e cablaggio nella costruzione di quadri elettrici. Grazie alle tecnologie di connessione Push-in e Push-X, è possibile cablare i quadri elettrici in modo rapido e senza utensili. I nostri utensili manuali e le nostre stampanti portatili consentono di lavorare in modo efficiente in qualsiasi luogo.

Operaio al lavoro su una piastra di montaggio

I vantaggi di un montaggio e di un cablaggio efficienti nella costruzione di quadri elettrici

  • Montaggio semplificato di guide DIN completamente equipaggiate
  • Risparmio di tempo e sicurezza dei processi grazie al cablaggio senza utensili
  • Il lavoro è più facile con la nostra vasta gamma di utensili ergonomici
  • Risiglatura efficiente direttamente sul quadro elettrico con i sistemi di siglatura mobili

Montaggio efficiente Guide DIN completamente equipaggiate

Organizza i tuoi processi di montaggio in modo ancora più efficiente: gli adattatori per guida DIN RailFIX consentono di installare in modo semplice le morsettiere, ovvero di montare in anticipo le guide DIN equipaggiate con morsetti componibili. Il montaggio con RailFIX significa che non è più necessario lasciare spazio libero per il fissaggio della guida DIN o smontare e rimontare i componenti. Per il fissaggio, le morsettiere pronte vengono semplicemente inserite negli adattatori e spinte lateralmente sotto i ganci di bloccaggio. Una sola vite all'estremità della guida DIN è sufficiente per un fissaggio sicuro. Ciò garantisce un montaggio rapido di morsettiere completamente equipaggiate e rende più efficiente il processo di montaggio nella costruzione di quadri elettrici.

Morsetto componibile XT 2,5 con tecnologia Push-X

Connessione senza utensili dei conduttori Push-X – the new X-perience of wiring

Un nuovo concetto di connessione dei conduttori senza utensili: Push-X è adatta senza eccezioni a tutti i tipi di conduttori nel cablaggio diretto, senza utensili e senza applicare pressoché alcuna forza. Il cuore di questa nuova tecnologia è una molla di contatto precaricata. Il principio permette la connessione di conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Anche i conduttori flessibili più piccoli innescano la connessione. Il conduttore viene collegato senza applicazione di forza, toccando leggermente la superficie di sgancio all'estremità del vano morsetti.

Sistemi di stampa portatili THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Siglatura indipendente dalla posizione Con le stampanti portatili

I luoghi di utilizzo e i requisiti della siglatura industriale sono tanto numerosi quanto vari. Oltre alle stampanti per l'assemblaggio industriale organizzato a livello centrale, con le nostre stampanti termiche mobili offriamo anche soluzioni per le unità di alimentazione tecnica nella costruzione di quadri elettrici e quadri di comando. Le stampanti THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K, alimentate a batteria, sono pronte per essere utilizzate esattamente dove serve grazie al software di siglatura integrato o al controllo wireless tramite app.

Borsa degli utensili con vari utensili manuali

Utensili manuali professionali Per tutte le applicazioni

Gli utensili professionali sono il presupposto per l'ottenimento di buoni risultati di lavoro. La nostra vasta gamma offre utensili manuali per tutte le applicazioni nella costruzione di quadri elettrici. Gli utensili manuali di alta qualità per tagliare, spelare, crimpare, avvitare e misurare convincono anche per la loro durata e per la loro maneggevolezza grazie alle impugnature ergonomiche.

Sistema postazione di lavoro per il cablaggio

Postazione di lavoro di base di clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici
Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici
Addetto al sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici
Postazione di lavoro di base di clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici

La postazione di lavoro di base è dotata di una pratica cassetta degli attrezzi con cassetti e chiusura a chiave dove tenere a portata di mano tutti gli utensili necessari. I tavolini pieghevoli offrono ulteriore spazio di lavoro quando necessario e possono essere riposti per risparmiare spazio quando non vengono utilizzati. Nell'area superiore, la postazione di lavoro dispone anche di scaffali che offrono uno spazio ideale dove riporre i materiali necessari, come cavi e fili. Grazie alle ruote girevoli con freno, la postazione mobile può essere spostata senza sforzo presso qualsiasi quadro elettrico o altro punto di lavoro, garantendo la massima flessibilità.

Vai al prodotto
Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici

Grazie alla sua scalabilità e al design modulare, la postazione di lavoro di base può essere combinata in modo flessibile con vari accessori. Oltre al monitor, ad esempio, le guide DIN possono essere montate anche come supporti per i contenitori a giorno, perfetti per tenere piccoli pezzi in ordine e a portata di mano. Per un cablaggio ancora più ordinato, si consiglia di installare il frenafili. Il frenafili consente di strutturare in modo chiaro e semplice conduttori con sezioni da 0,5 a 6 mm². Può essere siglato in base alla sezione del conduttore ed è facile da installare grazie alla sua compatibilità con le guide DIN NS 35. L'accesso rapido al conduttore e l'opzione di siglatura non solo riducono i tempi di ricerca, ma anche il rischio di fare confusione con sezioni simili. Il cestino per i rifiuti costituisce un ulteriore elemento di organizzazione del lavoro.

Vai all'elenco prodotti
Addetto al sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici

Per una maggiore efficienza nel processo di cablaggio, è possibile integrare facilmente nel sistema postazione di lavoro i nostri strumenti automatici e sistemi di stampa, nonché con il software di assistenza all'operatore. Ciò consente di preparare un gran numero di conduttori per il cablaggio in modo rapido e semplice sul posto. Con la macchina spelafili E.FOX S 10 è possibile lavorare conduttori con sezioni e isolamenti diversi in modo semplice ed efficiente. Con THERMOMARK E.WIRE è possibile stampare e applicare automaticamente la siglatura di cavi in un solo passaggio. Il software di assistenza all'operatore fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati esportati dal sistema ECAD in modo chiaramente organizzato e guida i dipendenti passo dopo passo nella procedura di lavorazione. Anche il controllo diretto delle macchine di stampaggio automatico e dei sistemi di stampa contribuisce ad aumentare l'efficienza.

Vai all'elenco prodotti

Nello sviluppo di morsetti componibili, lavoriamo ogni giorno per rendere il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici ancora più veloce, più sicuro e intuitivo per i clienti.

Dennis Habirov , Sviluppo di morsetti componibili
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Rinunciando ai puntalini e alla connessione rapida senza utensili, la tecnologia di connessione Push-X consente già di ottenere un immediato guadagno di efficienza nel processo di cablaggio manuale. Inoltre, la tecnologia innovativa di Phoenix Contact fornisce una risposta ai requisiti della produzione di domani: la tecnologia a innesto diretto e il contorno esterno standardizzato dei morsetti componibili creano le condizioni per il cablaggio delle macchine in processi completamente automatizzati. Vogliamo dare forma al futuro della costruzione di quadri elettrici. A tal fine, stiamo lavorando con partner come l'Università della Ruhr di Bochum su nuove tecnologie e sistemi di produzione. Phoenix Contact è il tuo partner per la massima efficienza nella costruzione di quadri elettrici oggi e in futuro.

COMPLETE line
Soluzioni per il quadro elettrico

COMPLETE line è la gamma di prodotti completa per tutte le funzioni d'installazione di quadri elettrici e sul campo. Scopri il portfolio coordinato con Design-in standard, gestione intuitiva e accessori uniformi.

Maggiori informazioni
Soluzioni per il quadro elettrico