La postazione di lavoro di base è dotata di un supporto, ad esempio per fissare un pannello per morsetti o un monitor, che può essere regolato in altezza in modo flessibile. Dispone inoltre di un cassetto estraibile situato sotto il piano di lavoro. Nella parte inferiore c'è spazio per riporre una grande varietà di guide DIN o canaline di cablaggio fino a una lunghezza di 2 metri. Le staffe presenti sul telaio garantiscono stabilità. Nella parte superiore della postazione di lavoro è presente un'ulteriore superficie di appoggio.
Sistemi postazione di lavoro modulari
Per processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici
Con i sistemi postazione di lavoro clipx BASIC line è possibile creare facilmente la propria postazione di lavoro personalizzata per lavorare in modo efficiente ed ergonomico. Il sistema modulare può essere personalizzato e ampliato in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze. Integra la tua postazione di lavoro con i nostri accessori o utilizzali con le nostre postazioni di lavoro per ottimizzare rapidamente i processi.
Scopri i nostri sistemi postazione di lavoro per le varie fasi del processo.
I vantaggi
- Assemblaggio personalizzato e ampliamento delle postazioni di lavoro con accessori modulari e scalabili
- Ottimizzazione rapida del processo con aumento dell'efficienza grazie a un sistema versatile
- Aumento della produttività grazie al design ergonomico e alla disposizione strutturata dei componenti
- Ottimizzato per i processi di produzione nella costruzione di quadri elettrici grazie ad anni di esperienza nella consulenza di processo
Assemblaggio personalizzato
Grazie alla loro scalabilità, gli accessori possono essere integrati nelle postazioni di lavoro esistenti o combinati con le ergonomiche postazioni di lavoro di base. In questo modo è possibile personalizzare le postazioni di lavoro in base alle proprie esigenze. Grazie al sistema modulare, i sistemi postazione di lavoro possono essere personalizzati in qualsiasi momento in base a requisiti specifici o anche ampliati con software.
Ottimizzazione rapida dei processi
I sistemi postazioni di lavoro modulari offrono soluzioni per postazioni di lavoro facili da implementare e personalizzate per ottimizzare i processi produttivi nella costruzione di quadri elettrici. La configurazione flessibile e la personalizzazione consentono postazioni di lavoro ergonomiche e strutturate con un migliore flusso di lavoro. Ciò significa che è possibile ottenere un rapido aumento dell'efficienza con meno sforzi.
Aumento della produttività
I sistemi postazioni di lavoro progettati in modo ergonomico possono essere utilizzati a seconda delle esigenze e offrono quindi l'opportunità di ottimizzare i processi di produzione in modo sostenibile. La disposizione strutturata dei componenti necessari consente una fornitura efficiente dei materiali. Oltre a migliorare l'ergonomia, la produttività aumenta grazie alla riduzione dei tempi di ricerca e degli errori.
Comprovato nella pratica
I sistemi postazioni di lavoro appositamente progettati per la costruzione di quadri elettrici si basano su anni di esperienza e competenza nella consulenza di processo e su una collaborazione di successo con i clienti. A partire da queste soluzioni collaudate, abbiamo creato uno "standard" progettato in modo ottimale per i processi di costruzione di quadri elettrici e che può essere personalizzato in base alle tue esigenze.
L'essenziale per processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici
Soluzioni per postazioni di lavoro scalabili con clipx BASIC line
Sistema postazione di lavoro per lavorazioni meccaniche
Combina la postazione di lavoro di base in modo rapido e semplice con accessori e utensili adatti. Con le nostre frese per profili e guide, è possibile tagliare guide DIN e canaline di cablaggio non solo in modo rapido e preciso, ma anche senza trucioli e sbavature. Il meccanismo a leva ottimale garantisce un utilizzo confortevole. Un semplice portabevande, che si può fissare al telaio, mantiene la postazione di lavoro ordinata e organizzata. In questo modo si ottiene con poco sforzo una postazione di lavoro pulita e ottimizzata per la lavorazione meccanica manuale.
Ottieni una maggiore efficienza nelle lavorazioni meccaniche con l'ampliamento del sistema postazione di lavoro. Tutti i documenti di produzione e gli ordini possono essere richiamati in qualsiasi momento tramite il monitor. La fornitura digitale dei dati contribuisce a ridurre gli errori e ad accorciare i tempi di lavorazione. L'uso del nostro blocco posizione zero per il taglio manuale delle guide DIN perforate consente di risparmiare ancora più tempo. Il blocco posizione zero consente tagli a zero rapidi e riproducibili con una sola impostazione e senza ripetere continuamente le misurazioni. Con la nostra stampante termica THERMOMARK ROLL 2.0, puoi siglare con etichette le guide DIN e le canaline di cablaggio direttamente sulla postazione di lavoro. Ciò significa che gli ordini completati possono essere assegnati in modo chiaro.
Sistema postazione di lavoro per l'assemblaggio
Oltre a un piano di lavoro regolabile in altezza, la postazione di lavoro di base è dotata di un supporto, ad esempio per fissare un pannello per morsetti o un monitor. La sezione superiore offre molto spazio con quattro ripiani per materiali e componenti necessari per l'assemblaggio delle guide DIN. Il design ergonomico della postazione di lavoro consente di lavorare comodamente grazie alla regolazione in altezza e alle brevi distanze di accesso.
Crea in modo semplice e veloce la tua postazione di lavoro efficiente per l'assemblaggio della guida DIN. Grazie alla sua scalabilità e modularità, la postazione di lavoro di base può essere combinata con vari accessori per soddisfare le tue esigenze. Il nostro sistema di caricatori modulari, composto da vari tipi di caricatori, divisori per scaffali e contenitori a giorno, garantisce una fornitura di materiale personalizzata e pronta per il montaggio. Ciò consente di attrezzare la postazione di lavoro in modo rapido e flessibile con una varietà di componenti e materiali diversi. Disponibili in diverse versioni, i caricatori sono altamente adattabili a diverse fasi di montaggio. L'uso di un dispositivo di fissaggio rotante per le guide DIN offre stabilità durante l'assemblaggio e garantisce un metodo di lavoro ergonomico e confortevole.
L'uso di documenti di produzione e sistemi di assistenza digitali non solo consente una maggiore efficienza nella produzione di morsettiere, ma anche un impiego più flessibile del personale. Il nostro sistema postazione di lavoro può quindi essere ampliato in modo flessibile con software e un sistema Pick-by-Light. Il nostro software di assistenza all'operatore clipx ENGINEER assemble acquisisce tutti i dati necessari direttamente dalla progettazione e consente un assemblaggio intuitivo delle morsettiere tramite istruzioni passo-passo e il controllo diretto di un sistema Pick-by-Light. Questo processo supportato da software riduce gli errori e i tempi di ricerca, consentendo anche a lavoratori semi-specializzati di assemblare morsettiere complesse.
Sistema postazione di lavoro per la preparazione dei cavi e il cablaggio
La postazione di lavoro di base è dotata di una pratica cassetta degli attrezzi con cassetti e chiusura a chiave dove tenere a portata di mano tutti gli utensili necessari. I tavolini pieghevoli offrono ulteriore spazio di lavoro quando necessario e possono essere riposti per risparmiare spazio quando non vengono utilizzati. Nell'area superiore, la postazione di lavoro dispone anche di scaffali che offrono uno spazio ideale dove riporre i materiali necessari, come cavi e conduttori. Grazie alle ruote girevoli con freno, la postazione mobile può essere spostata senza sforzo presso qualsiasi quadro elettrico o altro punto di lavoro, garantendo la massima flessibilità.
Grazie alla sua scalabilità e al design modulare, la postazione di lavoro di base può essere combinata in modo flessibile con vari accessori. Oltre al monitor, ad esempio, le guide DIN possono essere montate anche come supporti per i contenitori a giorno, perfetti per tenere piccoli pezzi in ordine e a portata di mano. Per un cablaggio ancora più ordinato, si consiglia di installare il frenafili. Il frenafili consente di strutturare in modo chiaro e semplice conduttori con sezioni da 0,5 a 6 mm². Può essere siglato in base alla sezione del conduttore ed è facile da installare grazie alla sua compatibilità con le guide DIN NS 35. L'accesso rapido al conduttore e l'opzione di siglatura non solo riducono i tempi di ricerca, ma anche il rischio di fare confusione con sezioni simili. Il cestino per i rifiuti costituisce un ulteriore elemento di organizzazione del lavoro.
Per una maggiore efficienza nel processo di cablaggio, è possibile integrare facilmente nel sistema postazione di lavoro i nostri strumenti automatici, i sistemi di stampa e il software di assistenza all'operatore. Ciò consente di preparare un gran numero di conduttori per il cablaggio in modo rapido e semplice sul posto. Con la macchina spelafili E.FOX S 10 è possibile lavorare conduttori con sezioni e isolamenti diversi in modo semplice ed efficiente. Con THERMOMARK E.WIRE è possibile stampare e applicare automaticamente la siglatura di cavi in un solo passaggio. Il software di assistenza all'operatore fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati esportati dal sistema ECAD in modo chiaramente organizzato e guida i dipendenti passo dopo passo nella procedura di lavorazione. Anche il controllo diretto delle macchine di stampaggio automatico e dei sistemi di stampa contribuisce ad aumentare l'efficienza.
Tavolo da lavoro mobile per il montaggio e il cablaggio
Questo tavolo mobile offre una superficie di lavoro flessibile e stabile per il montaggio e il cablaggio di piastre di montaggio e quadri elettrici. L'altezza può essere regolata in continuo, anche sotto carico. È inoltre possibile inclinare la superficie di lavoro per adattarla alle proprie esigenze. La superficie di appoggio integrata crea spazio per, ad esempio, cassette, utensili o altri materiali. In questo modo è possibile lavorare in modo ergonomico, efficiente e senza affaticare la schiena.
Dotato di ruote girevoli e pratiche maniglie, il tavolo di montaggio può essere facilmente spostato e posizionato ovunque. Funge anche da portapezzi e permette di trasportare in sicurezza piastre di montaggio e quadri elettrici durante l'intero processo di assemblaggio. Il carrello di montaggio si distingue anche quando non viene utilizzato. Grazie alla struttura compatta, può essere riposto per risparmiare spazio.
Grazie alla regolazione dell'altezza e dell'inclinazione, il tavolo di montaggio si adatta perfettamente al modo di lavorare, sia da seduti che in piedi. Ciò consente di eseguire diverse fasi di lavoro in modo confortevole ed ergonomico in diverse posture. Il risultato è un processo più efficiente, migliori condizioni di lavoro e un aumento sostenibile della produttività. Un altro vantaggio è la facilità di gestione di configurazioni diverse. I pezzi o i sistemi di assemblaggio variabili possono essere gestiti rapidamente e fissati in modo sicuro, senza lunghi tempi di allestimento. Questo aumenta la tua flessibilità e ti aiuta ad adattarti alle mutevoli esigenze di produzione e montaggio. Approfitta di una soluzione mobile e personalizzabile che può essere integrata senza problemi in diversi sistemi di produzione e che consente di lavorare in posizioni diverse senza affaticare la schiena.
Postazione mobile
Con la nostra postazione mobile avrai a disposizione uno strumento versatile per la tua produzione. La postazione mobile può essere utilizzata per il commissionamento e il trasporto. Può anche servire temporaneamente come area di stoccaggio estesa nella postazione di assemblaggio, garantendo una maggiore organizzazione ed efficienza. Grazie al suo design modulare, la postazione mobile può essere adattata in modo flessibile alle tue esigenze specifiche. Il design ergonomico e la compatibilità con i nostri caricatori e contenitori a giorno non solo facilitano le operazioni di carico e scarico, ma consentono anche numerose opzioni di impiego. Dotata di ruote girevoli e di pratiche maniglie, la postazione mobile può essere spostata senza fatica, anche quando è a pieno carico.
Gli accessori in dettaglio
Per un cablaggio più ordinato: con il frenafili è possibile strutturare in modo chiaro e semplice conduttori con sezioni da 0,5 a 6 mm² nelle postazioni di montaggio. Grazie alla targhetta siglabile, è possibile contrassegnarli con la rispettiva sezione del conduttore. Il frenafili può essere rapidamente agganciato a una guida DIN e, quando necessario, rimosso. Può anche essere facilmente fissato ad altre superfici, come il legno, e posizionato in modo flessibile.
I vantaggi:
- Risparmio di tempo e riduzione dei tempi di ricerca grazie alla rapidità di accesso del conduttore
- Migliore accessibilità del conduttore grazie alle opzioni di fissaggio flessibili
- Installazione semplice grazie alla compatibilità con le guide DIN NS 35
- Postazioni di montaggio chiare per la preparazione dei cavi e il cablaggio, grazie a una posa dei conduttori ordinata
- Maggiore ordine tra sezioni simili grazie alla possibilità di etichettatura
Dai divisori per ripiani fino ai sistemi di avanzamento: con il componente modulare del caricatore puoi equipaggiare in modo rapido e flessibile le postazioni di montaggio con una varietà di componenti diversi. Disponibili in diverse versioni, i caricatori sono altamente adattabili a diverse fasi di montaggio. Si installano semplicemente agganciandoli ai profili di montaggio.
I vantaggi:
- Fornitura di materiale personalizzata in base alle esigenze e ai vantaggi grazie al sistema modulare
- Rimozione mirata dei componenti e delle quantità richieste attraverso una fornitura selettiva
- Ergonomia migliorata grazie alla disposizione delle parti e dei componenti orientata al montaggio
- Riduzione dei tempi di ricerca durante l'assemblaggio grazie a una fornitura efficiente
- Riduzione dei guasti grazie alla disposizione strutturata dei componenti
Posizione zero rapida e precisa senza misurare: durante il taglio manuale delle guide DIN perforate, il blocco posizione zero consente posizioni zero rapide e riproducibili con una sola impostazione e senza misurazioni ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Dotato di un perno cilindrico e di magneti per una presa sicura, il blocco posizione zero viene semplicemente posizionato sulla guida DIN. Il cursore può essere utilizzato per impostare facilmente diverse condizioni di taglio a posizione zero.
I vantaggi:
- Posizioni zero riproducibili e di alta qualità per guide DIN perforate con una sola impostazione
- Risparmio di tempo e riduzione degli errori per le posizioni zero, poiché non è più necessario ripetere la misurazione e la marcatura
- Velocizza il processo di taglio per guide DIN risparmiando tempo nelle posizioni zero
- Regolazione rapida delle diverse condizioni di posizione zero grazie al cursore
Con il nostro dispositivo di montaggio ergonomico, puoi produrre morsettiere in modo comodo e sicuro. La guida DIN è fissata con blocchi di morsetti avvitabili, in modo da avere entrambe le mani libere per assemblare i componenti. Grazie alla funzione di rotazione e scorrimento, il dispositivo di montaggio può essere ruotato e regolato in modo flessibile. Con la scala di misurazione integrata è possibile misurare in modo affidabile le dimensioni assolute e le distanze relative tra i componenti. Oltre alle singole morsettiere, è possibile montare in parallelo più morsettiere di piccole dimensioni.
I vantaggi:
- Miglioramento dell'ergonomia e maggiore sicurezza del lavoro durante il montaggio delle morsettiere
- Fissaggio facile e sicuro della guida DIN con blocchi di morsetti avvitabili
- Risparmio di tempo, grazie alla possibilità di produrre in parallelo più morsettiere
- Comodo montaggio delle targhette per morsetti grazie alla funzione di rotazione
- Condizioni di lavoro ottimali con visuale centrale grazie alla funzione di scorrimento
Il complemento ideale per la tua postazione di assemblaggio: in combinazione con il nostro software di assistenza all'operatore clipx ENGINEER assemble, il sistema Pick-by-Light garantisce un prelievo dei materiali rapido e senza errori, eliminando le lunghe ricerche. Segnali luminosi chiari sul vano di prelievo indicano il componente corretto. Il display della quantità fornisce informazioni sul numero di pezzi necessari. I tuoi collaboratori riconoscono immediatamente quale componente è necessario e in quale quantità. Grazie alla sua struttura modulare, il sistema può essere ampliato in modo flessibile.
I vantaggi a colpo d'occhio:
- Aumento della produttività grazie al prelievo preciso del materiale
- Velocizzazione del processo di equipaggiamento tramite prelievo rapido
- Riduzione al minimo degli errori grazie a una chiara guida visiva
- Risparmio di tempo, perché non è più necessario cercare gli articoli
- Facile familiarizzazione grazie al funzionamento intuitivo