Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Edificio moderno dall'esterno

Tour 3D digitale sulle nostre soluzioni di collegamento per l'automazione di edifici

Scopri con noi un edificio totalmente automatizzato. Scopri nel tour 3D come sfruttare in modo vantaggioso le soluzioni di collegamento e le custodie.

I vantaggi

  • Connessione smart: comunicazione dei dispositivi grazie ai collegamenti adatti per protocolli basati su IP, come BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
  • Vasta gamma di prodotti: tecnologia di connessione e custodie per l'elettronica per i dispositivi nel settore dell'automazione di edifici
  • Oltre gli standard: design su misura per dispositivi intelligenti per l'equipaggiamento di edifici
  • Servizi eccellenti: consulenza e supporto Design-in competenti per soluzioni di connessione rapide
Installazione in un edificio di un'applicazione HVAC nel seminterrato

Collegamento in rete di impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione in totale semplicità Approfitta di connessioni stabili, dal dispositivo da campo al sistema di gestione degli edifici

Le crescenti esigenze in materia di efficienza energetica richiedono soluzioni sofisticate per la regolazione, il controllo e l'allestimento di impianti di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento (HVAC). Essendo parte dell'equipaggiamento tecnico, hanno un'enorme influenza sulle funzionalità, sul rendimento e sul comfort di un edificio. Le connessioni per circuiti stampati e le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact garantiscono la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza, oltre a un'automazione di processo affidabile.

Oltre al collegamento in rete degli impianti HVAC, è importante che la tecnologia non sovraccarichi gli installatori e gli operatori. Così si evitano errori durante l'installazione e si può garantire all'operatore una manutenzione semplice.

Soluzioni per la connessione di dispositivi di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento


Connessione dell'attuatore

Connessioni circuiti stampati compatti per attuatori

Connessioni dell'attuatore Soluzioni per spazi particolarmente stretti

La struttura compatta dei morsetti per circuiti stampati COMBICON è particolarmente adatta al vano di collegamento ristretto degli attuatori con gradi di protezione maggiori. I vantaggi delle connessioni per circuiti stampati compatte della gamma COMBICON della serie SPTA-THR 1,5 in breve:

  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • Comando intuitivo grazie al pulsante di azionamento a colori contrastanti
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Applicazione con connessione del sensore del canale

Connettori per circuiti stampati a due parti con tecnologia di connessione Push-in per i sensori del canale

Connessioni del sensore del canale Soluzioni per dispositivi difficili da raggiungere

I connettori per circuiti stampati COMBICON della serie PTS 1,5/..-PH-5,0 sono la soluzione ideale per applicazioni difficili da raggiungere. I vantaggi dei connettori per circuiti stampati con connessione Push-in in breve:

  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • La forza di contatto definita garantisce un collegamento stabile nel tempo
  • Il più ampio possibile vano di bloccaggio per elementi di dimensioni compatte
Connettori per circuiti stampati con connessione Push-in per dispositivi di comando dei locali

Connettori per circuiti stampati con connessione Push-in per dispositivi di comando dei locali

Connessioni per dispositivi di comando dei locali Soluzioni per custodie in due parti

I connettori per circuiti stampati COMBICON della serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP con connessione Push-in offrono soluzioni ideali per custodie per l'elettronica in due parti. I vantaggi in breve:

  • Ideale per custodie per l'elettronica in due parti
  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • Il più ampio possibile vano di bloccaggio per elementi di dimensioni compatte
Morsetti per circuiti stampati per la connessione degli azionamenti delle veneziane

Morsetti per circuiti stampati per la connessione degli azionamenti delle veneziane

Connessioni per azionamento delle veneziane Soluzioni per una maggiore durata

Grazie alla loro eccellente qualità, i morsetti per circuiti stampati COMBICON della serie SPT(A)-THR 1,5 consentono soluzioni ideali per una maggiore durata negli azionamenti delle veneziane. Oltre alla connessione Push-in che fa risparmiare tempo, gli altri vantaggi sono:

  • Comando intuitivo grazie al pulsante di azionamento a colori contrastanti
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Strutturati per essere integrati all'interno del processo di saldatura SMT
Connettori board-to-board per rilevatori di presenza

Connettori board-to-board per rilevatori di presenza

Connessioni per rilevatori di presenza Più comfort in uno spazio ristretto

I connettori board-to-board della serie FINEPITCH offrono soluzioni intelligenti per una maggiore comodità in spazi ristretti nell'area di connessione. I vantaggi in breve:

  • Elevato grado di flessibilità grazie a forme, passi, numeri di poli diversi
  • I perni di posizionamento sul lato inferiore garantiscono connessioni meccaniche ed elettriche affidabili
  • La coplanarità, la confezione con nastro e per caricatori nonché il pad pick-and-place consentono processi di reflow automatizzati

Si adattano perfettamente a numerose applicazioni di impianti primari La nostra gamma di prodotti offre soluzioni per una vasta area di applicazioni. Tra queste rientrano:

Flussimetri
HMI
Motori e azionamenti
Single Pair Ethernet
Controllori
Componenti di automazione
Connettori di installazione
CAMPIONI GRATUITI
Prova le connessioni di dispositivi per l'automazione di edifici

Vuoi provare la tecnologia di connessione di dispositivi per edifici smart? Scegli fra vari campioni e ordina subito la confezione con il tuo campione. Riceverai una consulenza professionale sull'uso dei connettori specifico alla tua applicazione. Ti rammentiamo che il campione può essere recapitato solo a contatti aziendali.

Ordina i campioni gratuiti
Vista interna di un edificio automatizzato

Referenze


Controllori per l'automazione di locali

Custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Una custodia di connessione frontale per gli edifici intelligenti: nel sistema di automazione di locali Open.Room Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilizza la custodia per l'elettronica ME-IO. Insieme a Phoenix Contact, Neuberger ha adattato la custodia ai requisiti speciali.

Custodie per l'elettronica per dispositivi per la registrazione delle temperature e dei valori energetici (Energy Controller)

Custodia modulare con connettore bus per guida DIN

Imballaggio funzionale per un dispositivo per la registrazione delle temperature e dei valori energetici: per il suo Energy Controller Scheidl GmbH utilizza la custodia per l'elettronica BC di Phoenix Contact. I connettori bus per guide DIN da 16 pollici sono la chiave per la progettazione intelligente del dispositivo.