Controllo e monitoraggio delle celle a combustibile Scopri le nostre soluzioni per l'automazione, l'elettrificazione, il collegamento in rete di celle a combustibile fisse e marittime. Nel nostro whitepaper ti mostriamo come dotare facilmente e in sicurezza i tuoi impianti di tecnologie di automazione.

Cella a combustibile

Soluzioni di automazione per i sistemi con celle a combustibile

Le celle a combustibile generano elettricità facendo reagire l'idrogeno o altri gas contenenti idrogeno con l'ossigeno. Sostituiscono sempre più spesso i combustibili fossili come i generatori diesel, ad esempio nelle applicazioni di alimentazione di emergenza, nelle reti a isola o nei sistemi navali. Soluzioni precise di controllo e automazione sono fondamentali per un funzionamento affidabile ed efficiente. Con PLCnext Technology, Phoenix Contact offre una piattaforma aperta e modulare per l'automazione dei sistemi composti da celle a combustibile. Integra la sicurezza funzionale e la Cyber Security.

Sfida


Moduli per celle combustibili

Funzionamento efficiente e sicuro

Un funzionamento sicuro e una lunga durata senza guasti imprevisti sono presupposti importanti per un'ampia accettazione delle celle combustibili. Diversi stack di celle combustibili vengono combinati per ottenere una certa potenza di uscita di un sistema di celle combustibili. Questa combinazione di stack richiede soluzioni che trasmettano sia corrente che segnali di dati. Inoltre, per garantire un funzionamento perfetto ed efficiente della cella combustibile, il monitoraggio e la regolazione di importanti parametri di processo sono imprescindibili. Questi includono, ad esempio, la temperatura negli stack, le pressioni del combustibile e dell'aria o dell'ossigeno, nonché i parametri elettrici dello stack. Il numero di tutte le funzioni di monitoraggio e controllo coinvolte richiede quindi un sistema di controllo automatico. Inoltre, la sicurezza dell'intero sistema di celle combustibili deve essere garantita in ogni momento ed è necessario un concetto di sicurezza adeguato.

Soluzione


Funzionamento intelligente delle celle combustibili

Che si tratti di un'applicazione per l'alimentazione di emergenza, di un sistema di alimentazione di riserva o del settore marittimo, con il nostro ecosistema aperto PLCnext Technology puoi controllare e monitorare le tue celle combustibili in modo efficiente e sicuro. PLCnext Technology e gli I/O Axioline offrono un kit di automazione modulare con il quale è possibile integrare tutti i sensori e gli attuatori rilevanti. Oltre al rilevamento di segnali standard, è possibile anche l'integrazione di segnali critici per la sicurezza tramite moduli I/O a sicurezza funzionale e l'integrazione di segnali a sicurezza intrinseca. Grazie alla certificazione IEC 62443 e all'uso coerente di interfacce di comunicazione aperte, puoi collegare la tua applicazione di celle combustibili a sistemi di acquisizione dati sovraordinati, in modo semplice e secondo i principi della sicurezza IT. Scopri maggiori informazioni nel nostro video.

Un uomo con tablet davanti a un'applicazione Power-to-X

Accesso alle celle combustibili decentralizzate

I sistemi a cella combustibile sono ideali per l'impiego decentralizzato. Ti offriamo diverse opzioni per un accesso remoto sicuro alla tua applicazione. Ciò consente di eseguire lavori di manutenzione e assistenza in modo rapido ed efficiente, riducendo in modo significativo i costosi e lunghi interventi in loco. Per la trasmissione dei dati è a disposizione la nostra soluzione mGuard Secure Cloud. Questa soluzione completa pronta all'uso per la manutenzione remota collega il personale di assistenza e gli impianti via Internet in modo sicuro e affidabile. mGuard Secure Cloud utilizza l'elevata sicurezza del tunnel VPN garantendo la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutti i dati trasferiti tra gli utenti.

Ascolta subito il podcast
Automazione aperta delle celle a combustibile

Silenziose, pulite ed efficienti – le celle a combustibile convertono l'energia chimica in energia elettrica. Sono considerate l'elemento chiave del processo di decarbonizzazione. Nel podcast, Thomas Oesselke di Phoenix Contact spiega il nesso tra la "combustione a freddo" e l'idrogeno verde. Scoprirai anche come si possono proteggere le infrastrutture critiche e perché la Cyber Security è tanto essenziale. Con interessanti esempi pratici – presi dalle gallerie in Svizzera fino all'Outback australiano.

Ascolta ora il podcast
Podcast: Automazione aperta delle celle a combustibile

Struttura di una soluzione esemplare di controllo e monitoraggio

Le celle combustibili possono perdere una quantità considerevole di potenza se le condizioni operative si scostano anche di poco da quelle ottimali. È quindi necessario monitorare e regolare i parametri operativi critici, tra cui le temperature e le pressioni di esercizio, nonché i parametri elettrici degli stack. Per un funzionamento sicuro e affidabile delle celle combustibili sono necessarie connessioni di alimentazione, segnale e dati su larga scala.

Image Map interattiva: Struttura di una soluzione esemplare di controllo e monitoraggio per le celle combustibili
Router di sicurezza
I router di sicurezza mGuard proteggono la tua rete industriale dall'accesso non autorizzato da parte di persone o software dannosi grazie a numerose funzioni di sicurezza.
Maggiori informazioni
Router di sicurezza
PLC e I/O
Automazione intelligente della tua applicazione di celle combustibili con PLC e I/O adatti.
Maggiori informazioni
PLC e I/O
COMPLETE line – soluzioni per il quadro elettrico specifiche per l'industria
Grazie all'ampia e coordinata gamma di prodotti della serie COMPLETE line, è possibile costruire i quadri elettrici in modo semplice e veloce. I prodotti COMPLETE line sono particolarmente facili da installare grazie al loro design standardizzato e all'impugnatura uniforme.
Maggiori informazioni
COMPLETE line – soluzioni per il quadro elettrico specifiche per l'industria
Elettronica di potenza in DC
La nostra elettronica di potenza CHARX power altamente efficiente consente un funzionamento economico.
Maggiori informazioni
Elettronica di potenza in DC
Cavi di segnale e di potenza
Con i cavi confezionati per la trasmissione di segnale e di potenza è possibile collegare sul campo sensori e attuatori in modo rapido e pratico.
Maggiori informazioni
Cavi di segnale e di potenza

Contatti

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Sarò felice di consigliarti il percorso migliore verso un futuro a zero emissioni di CO₂ con l'idrogeno verde.
Whitepaper Celle a combustibile

Cosa trovare nel nostro whitepaper

  • Automazione e collegamento in rete del sistema di celle a combustibile grazie a sistemi modulari e a tecnologia aperta
  • Funzionamento delle celle a combustibile nel range ottimale e con un'elevata efficienza grazie a un sistema di controllo aperto
  • Sicurezza completa per i sistemi a celle a combustibile grazie a soluzioni e prodotti per la protezione dalle esplosioni, la sicurezza funzionale e la Cyber Security

Ti supportiamo nell'implementazione della tua applicazione Power-to-X con il nostro portafoglio completo per i settori dell'automazione, del collegamento in rete e della tecnologia di connessione, in combinazione con la nostra esperienza nei settori della sicurezza funzionale, della Cyber Security e della protezione contro le esplosioni.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Garanzia di sicurezza

Se le celle combustibili devono essere utilizzate anche in infrastrutture critiche, è necessaria una protezione completa dagli attacchi informatici. Anche la conformità del sistema ai requisiti di sicurezza funzionale e di protezione contro le esplosioni svolge un ruolo importante. Lavoriamo con i nostri clienti per analizzare a fondo i rischi potenziali ed elaborare un concetto di sicurezza adeguato.

Simbolo SIL davanti a impianti Power-to-X
Simbolo per la protezione contro le esplosioni davanti a un impianto Power-to-X
Sicurezza industriale per gli impianti Power-to-X
Simbolo SIL davanti a impianti Power-to-X

I meccanismi di sicurezza funzionale devono essere regolati in modo tale da poter controllare guasti o possibili situazioni di pericolo. Il modo migliore per farlo è attraverso un concetto di sicurezza personalizzato.

Ti offriamo servizi che coprono l'intero ciclo di vita di sicurezza. La nostra ampia gamma di prodotti è certificata anche per applicazioni di sicurezza in conformità alle norme IEC 61508 e IEC 61511. Per mantenere aggiornate le tue conoscenze, siamo lieti di supportarti con corsi di formazione per i collaboratori.

Maggiori informazioni sulla sicurezza funzionale
Simbolo per la protezione contro le esplosioni davanti a un impianto Power-to-X

A causa della presenza di gas combustibili, il tema della protezione contro le esplosioni è di grande importanza nell'industria idrogeno. Offriamo una gamma completa di prodotti e soluzioni per soddisfare i requisiti delle zone a potenziale rischio di esplosione con aree diverse. Se necessario, ci occuperemo anche della formazione dei tuoi collaboratori. Ti supportiamo anche nell'esecuzione e nella documentazione della verifica della sicurezza intrinseca.

Maggiori informazioni sulla protezione contro le esplosioni
Sicurezza industriale per gli impianti Power-to-X

La trasformazione digitale e la crescente complessità del cybercrime richiedono una strategia di sicurezza olistica. Inoltre, l'implementazione delle misure di Cyber Security è un obbligo di legge. Una buona protezione contro il cybercrime risulta efficace solo se vengono adottate misure tecniche e organizzative coordinate.

Ecco perché offriamo un concetto di sicurezza completo a 360° che comprende servizi, soluzioni e prodotti sicuri. Questo semplifica la protezione dei tuoi impianti proteggendoli sotto tutti i punti di vista.

Maggiori informazioni sulla sicurezza industriale

Referenze


Sistema di accumulo di energia da idrogeno di Endua

Automazione di una soluzione completa di accumulo di energia da idrogeno per Endua

Il nostro sistema di controllo e sicurezza scalabile migliora il controllo e la disponibilità delle informazioni di un sistema modulare di accumulo di energia da idrogeno di Endua. Allo stesso tempo, si riducono i costi totali di gestione.

Prodotti


Quadri elettrici nell'impianto Power-to-X

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Insieme troveremo la soluzione ottimale per equipaggiare i tuoi quadri elettrici con più di 100.000 prodotti dei settori della tecnologia di connessione, comunicazione e automazione.