Alimentazione di emergenza a idrogeno per gallerie con H2 Powercell GmbH Realizzazione di un'alimentazione di emergenza a celle a combustibile nel Mositunnel in Svizzera, basata sulla nostra piattaforma di automazione aperta. La referenza cliente completa nel file PDF fornisce approfondimenti tecnici.

Team di lavoro dell'alimentatore di emergenza a celle a combustibile nel Mositunnel

Profilo cliente


Quadro elettrico per cella a combustibile

Sistemi a celle a combustibile per applicazioni critiche

  • H2 Powercell GmbH, con sede a Emsdetten (Germania), sviluppa, produce e vende sistemi modulari di celle a combustibile per la generazione affidabile di elettricità e calore.
  • È specializzata in soluzioni modulari a idrogeno per applicazioni private, commerciali e industriali che combinano sostenibilità e convenienza.
  • Con prodotti come H2 PowerCube e H2 SecurePower, H2 Powercell GmbH offre tecnologie all'avanguardia per un'alimentazione elettrica a zero emissioni di CO₂.

Sfida


Alimentatore di emergenza a idrogeno

Alimentazione costante di sistemi critici per la sicurezza

Nel Mositunnel l'alimentazione di emergenza deve proteggere in modo affidabile i sistemi critici per la sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione. Tra questi sistemi sono compresi la tecnologia di segnalazione, l'illuminazione di emergenza e l'intera comunicazione dei dati per poter spegnere i sistemi pertinenti in modo sicuro, se necessario. Ciò richiede una potenza di picco di 8 kW. Il sistema è progettato per fornire una potenza media di 7 kW per oltre 20 ore.

Oltre alle prestazioni richieste, il progetto prevedeva anche altri requisiti. Tra questi, un'elevata disponibilità del sistema grazie alla ridondanza a livello di stack delle celle a combustibile. Era inoltre necessario integrare in modo compatto l'intero sistema in un quadro elettrico. Il sistema doveva inoltre essere progettato in modo tale da consentire una successiva espansione per raddoppiare il picco di produzione con lo stesso tempo di copertura.

Soluzione


Nel video, i partecipanti al progetto forniscono informazioni sull'implementazione del sistema di alimentazione di emergenza nel Mositunnel e mostrano come l'automazione aperta e la tecnologia a idrogeno collaborino per creare sicurezza.

Quadro elettrico per celle a combustibile con PLCnext Technology

Compattamente integrata e scalabile

In caso di malfunzionamento, la soluzione consente un arresto controllato e sicuro dei sistemi di funzionamento della galleria. Le funzioni legate alla sicurezza, come le apparecchiature di segnalazione, l'illuminazione di emergenza e la ventilazione delle vie di evacuazione, rimangono sempre disponibili.

Il concetto di controllo integrato sostituisce diversi sistemi PLC precedentemente separati. Il PLCnext Control AXC 2152 gestisce ora tutte le funzioni di controllo e monitoraggio. In questo modo si riduce lo sforzo di interfaccia e il coordinamento, si accelera la messa in servizio e si aumenta l'affidabilità operativa.

In combinazione con gli Axioline Smart Elements (moduli I/O), è possibile un'implementazione modulare compatta. Se necessario, è possibile aggiungere ulteriori ingressi/uscite di segnale o aumentare la potenza del controllore senza modificare l'architettura del sistema. La piattaforma è allestita secondo la norma IEC 62443 e soddisfa quindi i principali requisiti di Cyber Security delle infrastrutture critiche.

Maggiori dettagli sul progetto inserito nel Mositunnel
Alimentazione di emergenza a celle a combustibile

Nel PDF è possibile visualizzare in m odo approfondito l'architettura di automazione e sicurezza della soluzione.
Scopri come PLCnext Technology consente una soluzione di alimentazione d'emergenza con celle a combustibile scalabile, ridondante e conforme alla norma IEC 62443.

Richiedi PDF
Consulenza sul sistema di alimentazione di emergenza con celle a combustibile

Contatti

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Sarò felice di consigliarti su come le soluzioni di automazione aperta possono aumentare l'affidabilità operativa della tua soluzione di alimentazione di emergenza.

Prodotti


Consulenza sull'alimentazione di emergenza a idrogeno per le gallerie stradali con H2 Powercell

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Insieme troveremo la soluzione ottimale per equipaggiare i tuoi quadri elettrici con i nostri più di 100.000 prodotti nei settori delle tecnologie di connessione, comunicazione e automazione.

Conclusione


Conversazione con i clienti sull'alimentazione di emergenza a celle a combustibile nelle gallerie stradali

Base tecnologica per i futuri concetti di alimentazione di emergenza

Il progetto inserito nel Mositunnel dimostra che i sistemi di alimentazione di emergenza basati sulle celle a combustibile sono un'alternativa potente e sostenibile ai tradizionali generatori diesel.

Con la piattaforma di automazione aperta PLCnext Technology creiamo la base tecnologica per implementare in modo affidabile nuovi concetti energetici. La piattaforma contribuisce in modo decisivo a ridurre la complessità del sistema, ad aumentare l'affidabilità operativa e a rendere economicamente redditizie le soluzioni sostenibili per l'alimentazione di emergenza.

L'esperienza con le tecnologie a idrogeno rende il sistema un elemento importante per l'operatore della galleria. Allo stesso tempo, costituisce una base affidabile per progetti futuri in cui sostenibilità e sicurezza di alimentazione vanno a braccetto.

Anche questo potrebbe interessarti