News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.

  • Filtri:
  • Filtro utilizzato (1):
Interruttori di protezione di sistema PTCB TM

Phoenix Contact amplia la gamma di dispositivi di protezione: protezione termomagnetica in una larghezza di soli 8 mm

Con PTCB TM, Phoenix Contact lancia sul mercato una nuova generazione di interruttori di protezione magnetotermici. Con una larghezza di soli 8 mm, il controllo corrente impilabile e la possibilità di collegarsi direttamente al sistema CLIPLINE complete, la famiglia di prodotti offre un'elevata efficienza e trasparenza nel quadro elettrico ed è adatta alle applicazioni industriali più esigenti.

Modulo di alimentazione con Modbus/TCP

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC: nuovo modulo di alimentazione con interfaccia di comunicazione Modbus/TCP

Le possibilità di impiego del sistema a interruttori di protezione CAPAROC sono state ampliate. Grazie al nuovo modulo di alimentazione con interfaccia Modbus/TCP, il sistema può essere utilizzato in altri sistemi di comunicazione.

Interruttori di protezione CAPAROC per applicazioni fino a 20 A

Protezione contro la sovracorrente per correnti di carico fino a 20 A

Il sistema a interruttori di protezione CAPAROC di Phoenix Contact offre ora anche moduli per la protezione contro la sovracorrente per correnti di carico fino a 20 A. In tal modo si ampliano le possibilità di impiego di questo sistema personalizzabile.

Tre interruttori di protezione PTCB monocanale per applicazioni da 48 V collegati a ponte

Protezione dei dispositivi elettronica per utenze da 48 V

Con i nuovi interruttori di protezione monocanale PTCB di Phoenix Contact, ora anche i carichi con tensione di alimentazione di 48 V DC sono protetti elettronicamente.

Interruttori TCP DC con correnti nominali diverse, inseriti in elementi base corrispondenti

Interruttori di protezione termici TCP DC: soluzione Plug and Play compatta

Gli interruttori di protezione TCP DC di Phoenix Contact sono l'alternativa riavviabile ai tuoi fusibili per auto. Con due curve caratteristiche, la gamma offre la protezione da sovraccarico ottimale per diverse applicazioni.