Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Interruttori di protezione termici TCP DC: soluzione Plug and Play compatta

24.10.2023
Interruttori TCP DC con correnti nominali diverse, inseriti in elementi base corrispondenti

Gli interruttori di protezione TCP DC di Phoenix Contact sono l'alternativa riavviabile ai tuoi fusibili per auto. Con due curve caratteristiche, la gamma offre la protezione da sovraccarico ottimale per diverse applicazioni.

Con gli interruttori termici TCP DC, i circuiti elettrici intervenuti possono essere rimessi in funzione senza alcuno sforzo. I canali attivati sono riconoscibili in modo rapido e chiaro grazie all'identificazione ottica e possono essere riattivati immediatamente. Rispetto ai fusibili termici tradizionali, non è necessario sostituire il fusibile. In questo modo si riduce il lavoro di assistenza sul campo e si risparmia la ricerca del fusibile sostitutivo giusto. Il bordo della custodia del TCP DC è realizzato in modo tale da proteggere anche da un riavvio accidentale.

La famiglia di prodotti TCP DC presenta lo stesso standard di inserimento dei fusibili per auto disponibili in commercio. Ciò significa che i sistemi esistenti possono essere convertiti senza problemi. Proprio come i fusibili per auto, le diverse correnti nominali sono contrassegnate da colori diversi. I connettori giusti sono quindi facili da riconoscere e assegnati in modo univoco. Grazie alle due diverse curve caratteristiche, la protezione da sovraccarico può essere adattata in modo ottimale ai carichi collegati. Il campo di corrente nominale da 5 a 40 A completa in modo ideale la protezione di base.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications